Régulateurs pour plancher chauffant, Danfoss Icon, Régulateur maître, 230.0 V, Tension de sortie [V] AC: 230, Nombre de canaux: 8, En saillie

088U1030

Danfoss Icon 230V Master Controller, Basic

Ce produit a évolué vers une nouvelle référence. Danfoss vous recommande de l’étudier.
Remplacement

Détails du produit

Poids brut 1.12 kg
Poids Net 1.1 kg
Numéro EAN 5702425147814

 

Actionnement vanne Oui
Actionneur sur radiateur Oui
Catégorie de protection IP IP 20
Contrôle par application autorisé Non
Description Danfoss Icon 230V Master Controller, Basic
Entrée absence Non
Entrée froid Non
Equilibrage automatique Non
Evolutif vers radio Non
Groupe de produits Régulateurs pour plancher chauffant
Installation En saillie
Interfaces Filaire 230 V
Maîtres raccordés (Max) 3
Mode dual Non
NF/NO NF (normalement fermée)
Nombre de canaux 8
Nombre de sorties [pc] 14 Qté
Nombre max. d'actionneurs 14
PWM Non
REACH Candidate List substances >0.1% No
Relais de chaudière Oui
Relais de pompe Oui
Régulation de température Oui
S'encastre dans des boîtiers d'interrupteur Non
Tension d'alimentation [V] 230 V
Tension de sortie [V] AC 230 V
Touche capacitive Non
Type Danfoss Icon
Type régulation CHAUD Régulateur maître

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality