Régulateurs pour plancher chauffant, 230.0 V, Tension de sortie [V] AC: 230, Nombre de canaux: 8, En saillie

088U1040

Filaire 230 V

Détails du produit

Poids brut 1.062 Kilogram
Poids Net 0.15 Kilogram
Volume 3.344 Liter
Numéro EAN 5715162158098

 

China RoHS compliance Out of scope
CODE UNSPSC 41112209
Contrôle par application autorisé Non
Convient à 230V actuators
Description Icon Wiring center 230V, 8 channels, EU version
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Entrée froid Oui
Equilibrage automatique Non
Evolutif vers radio Non
Groupe de produits Floor Heating Controls
Installation En saillie
Interfaces Filaire 230 V
Maîtres raccordés (Max) 3
NF/NO NF (normalement fermée)
Nom du produit dans le dossier SCIP Danfoss Icon 230V Wiring Center
Nombre de canaux 8
Nombre de sorties [pc] 14 Qté
Nombre max. d'actionneurs 14
Nº de dossier SCIP 47d1e4a0-49a9-4d27-9ec9-72f9a817dfce
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
Relais de chaudière Oui
Relais de pompe Oui
S'encastre dans des boîtiers d'interrupteur Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tension d'alimentation [V] 230 V
Tension de sortie [V] AC 230 V
Type Danfoss Icon™ 230V Wiring Center
Type régulation CHAUD Wiring center
Utilisation For 230V actuators

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality