Régulateurs pour plancher chauffant, Thermostat d'ambiance CF2, à cadran
088U0260
La production de ce produit a été arrêtée.
CF2 Dial RT Refurbished
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
CF2 Dial RT Refurbished
Poids brut | 0.122 Kg |
Poids Net | 0.192 Kg |
Volume | 1.634 Liter |
Numéro EAN | 5715162279878 |
Poids brut | 0.122 Kg |
Poids Net | 0.192 Kg |
Volume | 1.634 Liter |
Numéro EAN | 5715162279878 |
Description | CF2 Dial RT Refurbished |
Groupe de produits | Floor Heating Controls |
Inviolable | Non |
Montage mural | Oui |
Plage de réglage de température [°C] [Max.] | 30 °C |
Plage de réglage de température [°C] [Min.] | 5 °C |
Position de la tige | à cadran |
Régulation de température | Oui |
Type | Room Thermostat CF2 |
Description | CF2 Dial RT Refurbished |
Groupe de produits | Floor Heating Controls |
Inviolable | Non |
Montage mural | Oui |
Plage de réglage de température [°C] [Max.] | 30 °C |
Plage de réglage de température [°C] [Min.] | 5 °C |
Position de la tige | à cadran |
Régulation de température | Oui |
Type | Room Thermostat CF2 |