Rp 3/4
065B8242
FVR-D Filtre DN20 Rp3/4
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
FVR-D Filtre DN20 Rp3/4
Poids brut | 0.37 kg |
Poids Net | 0.36 kg |
Numéro EAN | 5710104042350 |
Poids brut | 0.37 kg |
Poids Net | 0.36 kg |
Numéro EAN | 5710104042350 |
Description | FVR-D Filtre DN20 Rp3/4 |
Diamètre [mm] | 20 mm |
Fluide autorisé | District heating/cooling circulation water |
Fluide de remplacement | Eau glycolée jusqu’à 50 % |
Groupe de produits | Produits auxiliaires |
Matériau | Laiton DZR CuZn36Pb2AS |
Nombre de mailles [n/cm²] | 50 |
Norme d’approbation | ISO 7/1 |
Pression nominale [bar] | 25 bar |
Taille de la connexion | Rp 3/4 |
Taille de maille [mm] | 0.5 mm |
Température du fluide (°C) [Max.] | 130 °C |
Température du fluide (°C) [Min.] | -10 °C |
Type | FVR-D |
Type de filtre | Avec vanne à bille de vidange |
Types de raccordements | Filetage interne |
Valeurs kvs [m³/h] | 7.9 m³/h |
Description | FVR-D Filtre DN20 Rp3/4 |
Diamètre [mm] | 20 mm |
Fluide autorisé | District heating/cooling circulation water |
Fluide de remplacement | Eau glycolée jusqu’à 50 % |
Groupe de produits | Produits auxiliaires |
Matériau | Laiton DZR CuZn36Pb2AS |
Nombre de mailles [n/cm²] | 50 |
Norme d’approbation | ISO 7/1 |
Pression nominale [bar] | 25 bar |
Taille de la connexion | Rp 3/4 |
Taille de maille [mm] | 0.5 mm |
Température du fluide (°C) [Max.] | 130 °C |
Température du fluide (°C) [Min.] | -10 °C |
Type | FVR-D |
Type de filtre | Avec vanne à bille de vidange |
Types de raccordements | Filetage interne |
Valeurs kvs [m³/h] | 7.9 m³/h |