Compteurs d’énergie, SonoSafe 10, 20 mm, qp [m³/h]: 1.5, Chauffage, Pile 1 de type A
014U0010
Compteur d'energie pour applications résidentielles
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Compteur d'energie pour applications résidentielles
Poids brut | 0.938 Kg |
Poids Net | 0.8 Kg |
Volume | 3.191 Liter |
Numéro EAN | 5702425127236 |
Poids brut | 0.938 Kg |
Poids Net | 0.8 Kg |
Volume | 3.191 Liter |
Numéro EAN | 5702425127236 |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.018 |
1 Primary battery weight Kg | 0.018 |
Application | Chauffage |
Autorité d'homologation | Force Certification |
Battery type or Name | AA Lithium |
Calculateur de classe de protection | IP65 |
Catégorie de protection IP | IP65 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de température ambiante | E1 / M2 |
Couleur du boîtier | RAL 9010 Blanc |
Description | Compteur d'energie pour applications résidentielles |
Diamètre [mm] | 20 mm |
Diamètre de la sonde de température [mm] | 5.2 mm |
Durée de stockage du journal [Mois] | 24 mo |
Durée de vie de la batterie [années] | 16 ans |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Emplacement du module d’interface 1 | No interface module |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fluide | Système de chauffage conformément à la norme VDI 2035 |
Groupe de produits | Energy meters |
Humidité ambiante [% HR] [Max.] | 95 % |
Installation | Alimentation |
Intervalle de stockage du journal [Mois] | 1 mo |
Limites de différence de température (décompte) [K] [Max.] | 90 K |
Limites de différence de température (décompte) [K] [Min.] | 3 K |
Longueur [mm] | 130 mm |
Longueur de câble des sondes de température [m] | 1.5 m |
Longueur de câble entre calculateur et sonde de débit [m] | 0.5 m |
Matériau isolant du câble | PVC sans halogène |
Matériaux en contact avec le fluide | Sonde en laiton |
Nom du produit dans le dossier SCIP | Ultrasonic Pathfinder |
Norme de précision | Classe 2 selon la norme EN 1434 |
Nº de dossier SCIP | c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f |
Outil de mise en service | SonoApp |
Plage dynamique | 1:100 |
Plage météorologique homologuée [°C] [Max.] | 95 °C |
Plage météorologique homologuée [°C] [Min.] | 5 °C |
Pression nominale [bar] | 16 bar |
Principe de mesure du débit | À ultrasons |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
qc [m³/h] | 0.003 m³/h |
qi [m³/h] | 0.015 m³/h |
qp [m³/h] | 1.5 m³/h |
qs [m³/h] | 3 m³/h |
qss [m³/h] | 3.3 m³/h |
Qté batteries | 1 |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille de la connexion | G 1 |
Température ambiante [°C] [Max.] | 55 °C |
Température ambiante [°C] [Min.] | 5 °C |
Température de stockage [°C] [Max.] | 60 °C |
Température de stockage [°C] [Min.] | -25 °C |
Température du fluide (°C) [Max.] | 95 °C |
Température du fluide (°C) [Min.] | 5 °C |
Température homologuée de la sonde de température [°C] [Max.] | 105 °C |
Température homologuée de la sonde de température [°C] [Min.] | 0 °C |
Tension d’alimentation [V] DC | 4 V |
Type | SonoSafe 10 |
Type de communication radio | No integrated communication |
Type de sondes de température | Pt 1000 |
Type de tension d’alimentation | Pile 1 de type A |
Type d’affichage | LCD |
Types de raccordements | Filetage |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unité d’énergie | kWh (sans chiffre après la virgule) |
Valeurs kvs [m³/h] | 3.87 m³/h |
Weight per battery | 18 g |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.018 |
1 Primary battery weight Kg | 0.018 |
Application | Chauffage |
Autorité d'homologation | Force Certification |
Battery type or Name | AA Lithium |
Calculateur de classe de protection | IP65 |
Catégorie de protection IP | IP65 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de température ambiante | E1 / M2 |
Couleur du boîtier | RAL 9010 Blanc |
Description | Compteur d'energie pour applications résidentielles |
Diamètre [mm] | 20 mm |
Diamètre de la sonde de température [mm] | 5.2 mm |
Durée de stockage du journal [Mois] | 24 mo |
Durée de vie de la batterie [années] | 16 ans |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Emplacement du module d’interface 1 | No interface module |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fluide | Système de chauffage conformément à la norme VDI 2035 |
Groupe de produits | Energy meters |
Humidité ambiante [% HR] [Max.] | 95 % |
Installation | Alimentation |
Intervalle de stockage du journal [Mois] | 1 mo |
Limites de différence de température (décompte) [K] [Max.] | 90 K |
Limites de différence de température (décompte) [K] [Min.] | 3 K |
Longueur [mm] | 130 mm |
Longueur de câble des sondes de température [m] | 1.5 m |
Longueur de câble entre calculateur et sonde de débit [m] | 0.5 m |
Matériau isolant du câble | PVC sans halogène |
Matériaux en contact avec le fluide | Sonde en laiton |
Nom du produit dans le dossier SCIP | Ultrasonic Pathfinder |
Norme de précision | Classe 2 selon la norme EN 1434 |
Nº de dossier SCIP | c284e070-c802-4ced-837c-2aa2fcd3510f |
Outil de mise en service | SonoApp |
Plage dynamique | 1:100 |
Plage météorologique homologuée [°C] [Max.] | 95 °C |
Plage météorologique homologuée [°C] [Min.] | 5 °C |
Pression nominale [bar] | 16 bar |
Principe de mesure du débit | À ultrasons |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
qc [m³/h] | 0.003 m³/h |
qi [m³/h] | 0.015 m³/h |
qp [m³/h] | 1.5 m³/h |
qs [m³/h] | 3 m³/h |
qss [m³/h] | 3.3 m³/h |
Qté batteries | 1 |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille de la connexion | G 1 |
Température ambiante [°C] [Max.] | 55 °C |
Température ambiante [°C] [Min.] | 5 °C |
Température de stockage [°C] [Max.] | 60 °C |
Température de stockage [°C] [Min.] | -25 °C |
Température du fluide (°C) [Max.] | 95 °C |
Température du fluide (°C) [Min.] | 5 °C |
Température homologuée de la sonde de température [°C] [Max.] | 105 °C |
Température homologuée de la sonde de température [°C] [Min.] | 0 °C |
Tension d’alimentation [V] DC | 4 V |
Type | SonoSafe 10 |
Type de communication radio | No integrated communication |
Type de sondes de température | Pt 1000 |
Type de tension d’alimentation | Pile 1 de type A |
Type d’affichage | LCD |
Types de raccordements | Filetage |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unité d’énergie | kWh (sans chiffre après la virgule) |
Valeurs kvs [m³/h] | 3.87 m³/h |
Weight per battery | 18 g |