Compteurs d’énergie, SonoMeter 30, 25 mm, qp [m³/h]: 6.0, Chauffage, Secteur, RS485 ModBus
Compteurs d’énergie, SonoMeter 30, 25 mm, qp [m³/h]: 6.0, Chauffage, Secteur, RS485 ModBus

187F3936

Compteur d'energie pour applications tertiaires

Détails du produit

Poids brut 3.75 kg
Poids Net 3.32 kg
Numéro EAN 5702428654296

 

Application Chauffage
Description Compteur d'energie pour applications tertiaires
Diamètre [mm] 25 mm
Emplacement du module d’interface 1 RS485 ModBus
Groupe de produits Compteurs d’énergie
qp [m³/h] 6 m³/h
Type SonoMeter 30
Type de tension d’alimentation Secteur

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality