Compteurs d’énergie, SonoMeter 30, 25 mm, qp [m³/h]: 3.5, Chauffage et refroidissement, Secteur, Module M-bus

187F3052

Compteur d'energie pour applications tertiaires

Détails du produit

Poids brut 3.802 Kg
Poids Net 3.5 Kg
Volume 8.463 Liter
Numéro EAN 5702428971744

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.019
1 Primary battery weight Kg 0.019
Application Chauffage et refroidissement
Autorité d'homologation MID
Battery type or Name AA cells Lithium thionyl chloride
Catégorie de protection IP IP65
Classe de température ambiante E2/M1
Description Compteur d'energie pour applications tertiaires
Diamètre [mm] 25 mm
Durée de stockage du journal [Mois] 36 mo
Durée de vie de la batterie [années] 11 ans
Emplacement du module d’interface 1 Module M-bus
Fluide Système de chauffage conformément à la norme VDI 2035
Groupe de produits Energy meters
Humidité ambiante [% HR] [Max.] 93 %
In scope of WEEE and contain batteries Yes
Longueur [mm] 260 mm
Matériau isolant du câble Sans halogène
Nom du produit dans le dossier SCIP Sonometer 30 HE
Norme de précision Classe 2 selon la norme EN 1434
Nº de dossier SCIP 28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420
Plage météorologique homologuée [°C] [Max.] 130 °C
Plage météorologique homologuée [°C] [Min.] 5 °C
Principe de mesure du débit À ultrasons
qp [m³/h] 3.5 m³/h
Qté batteries 1
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexion G 1 1/4
Température ambiante [°C] [Max.] 55 °C
Température ambiante [°C] [Min.] 5 °C
Température de surcharge temporaire du fluide [°C] 150 °C
Température du fluide (°C) [Max.] 130 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 5 °C
Type SonoMeter 30
Type de communication radio 2 entrées/sorties d'impulsions
Type de sondes de température Pt 500
Type de tension d’alimentation Secteur
Type d’affichage LCD
Type d’homologation Type homologué et vérifié une 1re fois
Types de raccordements Filetage
Weight per battery 19 g
Étiquette produit Yes

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality