Compteurs d’énergie, SonoMeter 30, 20 mm, qp [m³/h]: 2.5, Chauffage, Secteur, RS485 ModBus
Compteurs d’énergie, SonoMeter 30, 20 mm, qp [m³/h]: 2.5, Chauffage, Secteur, RS485 ModBus

187F3284

Compteur d'energie pour applications tertiaires

Détails du produit

Poids brut 1.13 kg
Poids Net 0.9 kg
Numéro EAN 5702428002264

 

Application Chauffage
Autorité d'homologation MID
Catégorie de protection IP IP 65
Classe de température ambiante E2/M1
Description Compteur d'energie pour applications tertiaires
Diamètre [mm] 20 mm
Diamètre de la sonde de température [mm] 5.2 mm
Durée de stockage du journal [Mois] 36 mo
Durée de vie de la batterie [années] 11 yr
Emplacement du module d’interface 1 RS485 ModBus
Fluide Système de chauffage conformément à la norme VDI 2035
Groupe de produits Compteurs d’énergie
Humidité ambiante [% HR] [Max.] 93 % RH
Installation Retour
Longueur [mm] 130 mm
Longueur de câble des sondes de température [m] 1.5 m
Longueur de câble entre calculateur et sonde de débit [m] 1.2 m
Norme de précision Classe 2 selon la norme EN 1434
Plage dynamique 1:100
Plage météorologique homologuée [°C] [Max.] 130 °C
Plage météorologique homologuée [°C] [Min.] 5 °C
Pression nominale [bar] 16 bar
Principe de mesure du débit À ultrasons
qi [m³/h] 0.025 m³/h
qp [m³/h] 2.5 m³/h
qs [m³/h] 5 m³/h
Taille de la connexion G 1
Température ambiante [°C] [Max.] 55 °C
Température ambiante [°C] [Min.] 5 °C
Température de stockage [°C] [Max.] 55 °C
Température de stockage [°C] [Min.] 5 °C
Température de surcharge temporaire du fluide [°C] 150 °C
Température du fluide (°C) [Max.] 130 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 5 °C
Tension d’alimentation [V] AC 230 V
Type SonoMeter 30
Type de communication radio 2 entrées/sorties d'impulsions
Type de sondes de température Pt 500
Type de tension d’alimentation Secteur
Type d’affichage LCD
Type d’homologation Type homologué et vérifié une 1re fois
Types de raccordements Filetage
Unité d’énergie kWh
Valeurs kvs [m³/h] 5.62 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality