Compteurs d’énergie, SonoMeter 30, 20 mm, qp [m³/h]: 1.5, Chauffage, 2 piles de type AA, Module M-bus
187F3670
La production de ce produit a été arrêtée.
Compteur d'energie pour applications tertiaires
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Compteur d'energie pour applications tertiaires
Poids brut | 1.242 Kg |
Poids Net | 1.2 Kg |
Volume | 4.014 Liter |
Numéro EAN | 5702428532853 |
Poids brut | 1.242 Kg |
Poids Net | 1.2 Kg |
Volume | 4.014 Liter |
Numéro EAN | 5702428532853 |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.038 |
1 Primary battery weight Kg | 0.019 |
Application | Chauffage |
Autorité d'homologation | MID |
Battery type or Name | AA Lithium |
Catégorie de protection IP | IP65 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de température ambiante | E2/M1 |
Description | Compteur d'energie pour applications tertiaires |
Diamètre [mm] | 20 mm |
Diamètre de la sonde de température [mm] | 5.2 mm |
Durée de vie de la batterie [années] | 11 ans |
Emplacement du module d’interface 1 | Module M-bus |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fluide | Système de chauffage conformément à la norme VDI 2035 |
Groupe de produits | Energy meters |
Humidité ambiante [% HR] [Max.] | 93 % |
Installation | Retour |
Intervalle de stockage du journal [Mois] | 36 mo |
Longueur [mm] | 130 mm |
Longueur de câble des sondes de température [m] | 5 m |
Longueur de câble entre calculateur et sonde de débit [m] | 5 m |
Nom du produit dans le dossier SCIP | Sonometer 30 HE |
Norme de précision | Classe 2 selon la norme EN 1434 |
Nº de dossier SCIP | 28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420 |
Plage dynamique | 1:100 |
Plage météorologique homologuée [°C] [Max.] | 130 °C |
Plage météorologique homologuée [°C] [Min.] | 5 °C |
Pression nominale [bar] | 16 bar |
Principe de mesure du débit | À ultrasons |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
qp [m³/h] | 1.5 m³/h |
Qté batteries | 2 |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille de la connexion | G 1 |
Température ambiante [°C] [Max.] | 55 °C |
Température ambiante [°C] [Min.] | 5 °C |
Température du fluide (°C) [Max.] | 130 °C |
Température du fluide (°C) [Min.] | 5 °C |
Tension d’alimentation [V] DC | 4 V |
Type | SonoMeter 30 |
Type de communication radio | 2 entrées/sorties d'impulsions |
Type de sondes de température | Pt 500 |
Type de tension d’alimentation | 2 piles de type AA |
Type d’affichage | LCD |
Types de raccordements | Filetage |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unité d’énergie | kWh |
Weight per battery | 19 g |
Étiquette produit | Yes |
1 Primary battery SUM weight Kg | 0.038 |
1 Primary battery weight Kg | 0.019 |
Application | Chauffage |
Autorité d'homologation | MID |
Battery type or Name | AA Lithium |
Catégorie de protection IP | IP65 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe de température ambiante | E2/M1 |
Description | Compteur d'energie pour applications tertiaires |
Diamètre [mm] | 20 mm |
Diamètre de la sonde de température [mm] | 5.2 mm |
Durée de vie de la batterie [années] | 11 ans |
Emplacement du module d’interface 1 | Module M-bus |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fluide | Système de chauffage conformément à la norme VDI 2035 |
Groupe de produits | Energy meters |
Humidité ambiante [% HR] [Max.] | 93 % |
Installation | Retour |
Intervalle de stockage du journal [Mois] | 36 mo |
Longueur [mm] | 130 mm |
Longueur de câble des sondes de température [m] | 5 m |
Longueur de câble entre calculateur et sonde de débit [m] | 5 m |
Nom du produit dans le dossier SCIP | Sonometer 30 HE |
Norme de précision | Classe 2 selon la norme EN 1434 |
Nº de dossier SCIP | 28811da4-4b68-41cb-9044-7fb3cff15420 |
Plage dynamique | 1:100 |
Plage météorologique homologuée [°C] [Max.] | 130 °C |
Plage météorologique homologuée [°C] [Min.] | 5 °C |
Pression nominale [bar] | 16 bar |
Principe de mesure du débit | À ultrasons |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
qp [m³/h] | 1.5 m³/h |
Qté batteries | 2 |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille de la connexion | G 1 |
Température ambiante [°C] [Max.] | 55 °C |
Température ambiante [°C] [Min.] | 5 °C |
Température du fluide (°C) [Max.] | 130 °C |
Température du fluide (°C) [Min.] | 5 °C |
Tension d’alimentation [V] DC | 4 V |
Type | SonoMeter 30 |
Type de communication radio | 2 entrées/sorties d'impulsions |
Type de sondes de température | Pt 500 |
Type de tension d’alimentation | 2 piles de type AA |
Type d’affichage | LCD |
Types de raccordements | Filetage |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Unité d’énergie | kWh |
Weight per battery | 19 g |
Étiquette produit | Yes |