Compteurs d’énergie, SonoMeter 30, 20 mm, qp [m³/h]: 1.5, Chauffage, 2 piles de type AA, Module M-bus

187F3287

La production de ce produit a été arrêtée.

Compteur d'energie pour applications tertiaires

Détails du produit

Poids brut 1.218 Kg
Poids Net 1.218 Kg
Volume 4.095 Liter
Numéro EAN 5702428002295

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.038
1 Primary battery weight Kg 0.019
Application Chauffage
Autorité d'homologation MID
Battery type or Name AA Lithium
Catégorie de protection IP IP65
China RoHS compliance Out of scope
Classe de température ambiante E2/M1
Description Compteur d'energie pour applications tertiaires
Diamètre [mm] 20 mm
Diamètre de la sonde de température [mm] 5.2 mm
Durée de stockage du journal [Mois] 36 mo
Durée de vie de la batterie [années] 11 ans
Emplacement du module d’interface 1 Module M-bus
EU RoHS compliance Out of scope
Fluide Système de chauffage conformément à la norme VDI 2035
Groupe de produits Energy meters
Humidité ambiante [% HR] [Max.] 93 %
Installation Retour
Longueur [mm] 190 mm
Longueur de câble des sondes de température [m] 1.5 m
Longueur de câble entre calculateur et sonde de débit [m] 1.2 m
Nom du produit dans le dossier SCIP Sonometer 30 DN15-100
Norme de précision Classe 2 selon la norme EN 1434
Nº de dossier SCIP f1245927-0732-4fe6-8dbd-60859e22c197
Plage dynamique 1:100
Plage météorologique homologuée [°C] [Max.] 130 °C
Plage météorologique homologuée [°C] [Min.] 5 °C
Pression nominale [bar] 16 bar
Principe de mesure du débit À ultrasons
Présence de batteries (réglementation WEEE) Oui
qi [m³/h] 0.015 m³/h
qp [m³/h] 1.5 m³/h
qs [m³/h] 3 m³/h
Qté batteries 2
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille de la connexion G 1
Température ambiante [°C] [Max.] 55 °C
Température ambiante [°C] [Min.] 5 °C
Température de stockage [°C] [Max.] 55 °C
Température de stockage [°C] [Min.] 5 °C
Température de surcharge temporaire du fluide [°C] 150 °C
Température du fluide (°C) [Max.] 130 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 5 °C
Tension d’alimentation [V] DC 4 V
Type SonoMeter 30
Type de communication radio 2 entrées/sorties d'impulsions
Type de sondes de température Pt 500
Type de tension d’alimentation 2 piles de type AA
Type d’affichage LCD
Type d’homologation Type homologué et vérifié une 1re fois
Types de raccordements Filetage
UK RoHS compliance Out of scope
Unité d’énergie kWh
Valeurs kvs [m³/h] 5.59 m³/h
Weight per battery 19 g

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality