Compteurs d’énergie, SonoMeter 30, 15 mm, qp [m³/h]: 1.5, Chauffage, 2 piles de type AA, Aucun (standard)
Compteurs d’énergie, SonoMeter 30, 15 mm, qp [m³/h]: 1.5, Chauffage, 2 piles de type AA, Aucun (standard)

187F3021

Compteur d'energie pour applications tertiaires

Détails du produit

Poids brut 0.7 kg
Poids Net 0.7 kg
Numéro EAN 5702428971515

 

Application Chauffage
Autorité d'homologation MID
Catégorie de protection IP IP 65
Classe de température ambiante E2/M1
Description Compteur d'energie pour applications tertiaires
Diamètre [mm] 15 mm
Durée de stockage du journal [Mois] 36 mo
Durée de vie de la batterie [années] 11 yr
Emplacement du module d’interface 1 Aucun (standard)
Fluide Système de chauffage conformément à la norme VDI 2035
Groupe de produits Compteurs d’énergie
Humidité ambiante [% HR] [Max.] 93 % RH
Matériau isolant du câble Sans halogène
Norme de précision Classe 2 selon la norme EN 1434
Plage météorologique homologuée [°C] [Max.] 130 °C
Plage météorologique homologuée [°C] [Min.] 5 °C
Principe de mesure du débit À ultrasons
qc [m³/h] 0.006 m³/h
qi [m³/h] 0.015 m³/h
qp [m³/h] 1.5 m³/h
qs [m³/h] 3 m³/h
Taille de la connexion G 3/4
Température ambiante [°C] [Max.] 55 °C
Température ambiante [°C] [Min.] 5 °C
Température de surcharge temporaire du fluide [°C] 150 °C
Température du fluide (°C) [Max.] 130 °C
Température du fluide (°C) [Min.] 5 °C
Type SonoMeter 30
Type de communication radio 2 entrées/sorties d'impulsions
Type de sondes de température Pt 500
Type de tension d’alimentation 2 piles de type AA
Type d’affichage LCD
Type d’homologation Type homologué et vérifié une 1re fois
Types de raccordements Filetage

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality