Cellules photoélectriques, UV, Sensibilité: Normal, Boîtier: Standard
057H7053
La production de ce produit a été arrêtée.
CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE DE TYPE UV1 - ROTATION DE 180°
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE DE TYPE UV1 - ROTATION DE 180°
Poids brut | 0.036 Kg |
Poids Net | 0.034 Kg |
Volume | 0.116 Liter |
Numéro EAN | 5702425084317 |
Poids brut | 0.036 Kg |
Poids Net | 0.034 Kg |
Volume | 0.116 Liter |
Numéro EAN | 5702425084317 |
Boîtier | Standard |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE DE TYPE UV1 - ROTATION DE 180° |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 10 Qté |
EU RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS exemption clause | No |
Groupe de produits | Photo Units |
Longueur du boîtier [mm] | 90 mm |
Longueur du câble [mm] | 300 mm |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Sensibilité | Normal |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Type | UV |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Boîtier | Standard |
CE evaluated | Yes |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | CELLULE PHOTOÉLECTRIQUE DE TYPE UV1 - ROTATION DE 180° |
Emballage (format) | Emballage multiple |
Emballage (nombre par format) | 10 Qté |
EU RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS exemption clause | No |
Groupe de produits | Photo Units |
Longueur du boîtier [mm] | 90 mm |
Longueur du câble [mm] | 300 mm |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Sensibilité | Normal |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Type | UV |
UK RoHS compliance | Out of scope |