Clapet antiretour, NVD 402, Bride
065B7473
NVD 402 PN16 DN80
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
NVD 402 PN16 DN80
Poids brut | 11.29 kg |
Poids Net | 11.03 kg |
Numéro EAN | 5710104063089 |
Poids brut | 11.29 kg |
Poids Net | 11.03 kg |
Numéro EAN | 5710104063089 |
Application | Chauffage urbain |
Description | NVD 402 PN16 DN80 |
Diamètre [mm] | 80 mm |
Fluide autorisé | District heating/cooling circulation water |
Fluide de remplacement | Eau glycolée jusqu’à 50 % |
Fluide de remplacement 2 | Eau sanitaire |
Fonction | Antiretour |
Groupe de produits | Vannes à papillon |
Label product | Yes |
Matériau du corps de vanne | Fonte grise EN-GJL-250 (GG-25) |
Nombre d’orifices | 2 |
pH du fluide [Max.] | 10 |
pH du fluide [Min.] | 7 |
Pression nominale [bar] | 16 bar |
REACH Candidate List substances >0.1% | Lead |
Sens de montage | libres |
Température du fluide (°C) [Max.] | 100 °C |
Température du fluide (°C) [Min.] | -10 °C |
Type | NVD 402 |
Type de fonctionnement | Fonctionnement automatique |
Type de vanne | Clapet antiretour |
Types de raccordements | Bride |
Valeurs kvs [m³/h] | 222 m³/h |
Application | Chauffage urbain |
Description | NVD 402 PN16 DN80 |
Diamètre [mm] | 80 mm |
Fluide autorisé | District heating/cooling circulation water |
Fluide de remplacement | Eau glycolée jusqu’à 50 % |
Fluide de remplacement 2 | Eau sanitaire |
Fonction | Antiretour |
Groupe de produits | Vannes à papillon |
Label product | Yes |
Matériau du corps de vanne | Fonte grise EN-GJL-250 (GG-25) |
Nombre d’orifices | 2 |
pH du fluide [Max.] | 10 |
pH du fluide [Min.] | 7 |
Pression nominale [bar] | 16 bar |
REACH Candidate List substances >0.1% | Lead |
Sens de montage | libres |
Température du fluide (°C) [Max.] | 100 °C |
Température du fluide (°C) [Min.] | -10 °C |
Type | NVD 402 |
Type de fonctionnement | Fonctionnement automatique |
Type de vanne | Clapet antiretour |
Types de raccordements | Bride |
Valeurs kvs [m³/h] | 222 m³/h |