Câbles chauffants, SLPG, 1.00 m, Tension d’alimentation [V] AC: 230, 33W/m@10°C, Double conducteur
088L1080
La production de ce produit a été arrêtée.
ECpipeguard 33 Coupé à longueur
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
ECpipeguard 33 Coupé à longueur
Poids brut | 129 Gram |
Poids Net | 109 Gram |
Numéro EAN | 5703466196779 |
Poids brut | 129 Gram |
Poids Net | 109 Gram |
Numéro EAN | 5703466196779 |
Application | Pipe / tank frost protection |
CODE UNSPSC | 26121601 |
Couleur gaine extérieure | Gris |
Coupé à longueur | Oui |
Câble sur le touret | Oui |
Description | ECpipeguard 33 Coupé à longueur |
Diamètre de courbure [mm] [Min.] | 50 mm |
Entreprise de certification | C CSA US |
Gaine extérieure | TPE |
Garantie [Année] | 5 |
Groupe de produits | Heating Cables |
Hauteur de câble [mm] | 5.8 mm |
Homologation | c CSA us |
Ignifuge | Oui |
Isolation du conducteur | Matrice autorégulante |
Largeur de câble [mm] | 11.8 mm |
Liaison froide | Non |
Longueur du câble [m] | 1 m |
Matériau de remplissage | TPE |
Norme d’approbation | DIN 0254: 1994-06 |
Principe de chauffage | Autorégulant |
Protection anti-UV | Non |
Protection d'écran blindée [%] [Min.] | 70 % |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Puissance de câble [W/m@°C] | 33W/m@10°C |
Puissance de câble [W/pied@°F] | 10W/ft@50°F |
Sans plomb | Oui |
Température d'installation [°C] [Min.] | -5 °C |
Température de fonctionnement [°C] [Max.] | 65 °C |
Température hors fonctionnement [°C] [Max.] | 85 °C |
Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
Type | SLPG |
Type de câble | Double conducteur |
Version du produit | Cut-to-length |
Warranty type | 5-year product warranty |
Écran de câble | Tresse en cuivre étamé |
Application | Pipe / tank frost protection |
CODE UNSPSC | 26121601 |
Couleur gaine extérieure | Gris |
Coupé à longueur | Oui |
Câble sur le touret | Oui |
Description | ECpipeguard 33 Coupé à longueur |
Diamètre de courbure [mm] [Min.] | 50 mm |
Entreprise de certification | C CSA US |
Gaine extérieure | TPE |
Garantie [Année] | 5 |
Groupe de produits | Heating Cables |
Hauteur de câble [mm] | 5.8 mm |
Homologation | c CSA us |
Ignifuge | Oui |
Isolation du conducteur | Matrice autorégulante |
Largeur de câble [mm] | 11.8 mm |
Liaison froide | Non |
Longueur du câble [m] | 1 m |
Matériau de remplissage | TPE |
Norme d’approbation | DIN 0254: 1994-06 |
Principe de chauffage | Autorégulant |
Protection anti-UV | Non |
Protection d'écran blindée [%] [Min.] | 70 % |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Puissance de câble [W/m@°C] | 33W/m@10°C |
Puissance de câble [W/pied@°F] | 10W/ft@50°F |
Sans plomb | Oui |
Température d'installation [°C] [Min.] | -5 °C |
Température de fonctionnement [°C] [Max.] | 65 °C |
Température hors fonctionnement [°C] [Max.] | 85 °C |
Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
Type | SLPG |
Type de câble | Double conducteur |
Version du produit | Cut-to-length |
Warranty type | 5-year product warranty |
Écran de câble | Tresse en cuivre étamé |