1 Primary battery SUM weight Kg |
0 |
1 Primary battery weight Kg |
0 |
Afficheur (oui/non) |
Oui |
Application |
Floor heating |
Battery type or Name |
Knapcelle
Manganese Lithium |
Charge inductive |
cos φ= 0.3 max 1A |
Charge résistive max. [A] |
16 A |
China RoHS compliance |
Yes |
Classe IP du thermostat |
21 |
CODE UNSPSC |
40101830 |
Contacteur relais |
Unipolaire |
Degré de pollution |
2 |
Description |
Kit Danfoss ECdry Touch |
Description du produit |
Kit ECdry Touch |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Entreprise de certification |
CE |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Garantie [Année] |
5 |
Groupe de produits |
Accessories |
Hauteur [mm] |
85 mm |
Homologation |
CE |
Hors gel [°C] |
5 °C |
Interrupteur bipolaire |
Non |
Largeur de l’emballage [mm] |
230 mm |
Limiteur de température [°C] [Max.] |
35 °C |
Limiteur de température [°C] [Min.] |
5 °C |
Limiteur max. de température [°C] [Max.] |
80 °C |
Limiteur max. de température [°C] [Min.] |
20 °C |
Limiteur min. de température [°C] [Max.] |
80 °C |
Limiteur min. de température [°C] [Min.] |
10 °C |
Montage DIN |
Non |
Point de définition sonde [Ohm/°C] |
15kΩ / 25°C |
Profondeur de l’emballage [mm] |
280 mm |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Oui |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Oui |
Puissance consommée en veille [W] [Max.] |
0.4 W |
Qté batteries |
1 |
Substances de la liste candidate REACH |
No |
Taille max. de câble pour borne [mm²] |
2 x 2.5 |
Température - pièce [°C] [Max.] |
35 °C |
Température - pièce [°C] [Min.] |
5 °C |
Température - sol [°C] [Max.] |
45 °C |
Température - sol [°C] [Min.] |
5 °C |
Température ambiante [°C] [Max.] |
45 °C |
Température ambiante [°C] [Min.] |
0 °C |
Température de stockage [°C] [Max.] |
65 °C |
Température de stockage [°C] [Min.] |
-20 °C |
Tension d’alimentation [V] AC |
230 V |
Tension d’alimentation [V] AC [max.] |
240 V |
Tension d’alimentation [V] AC [min.] |
220 V |
Type |
Dry Mount Elements Danfoss |
Type de régulation |
PWM |
Type de sonde |
NTC |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Utilisé pour produits |
ECdry 55 ECdry 100 |
Warranty type |
2-year product warranty |
Weight per battery |
0 g |