Trames chauffantes, DEVImat™ 200T, 200 W/m², 1.00 m², Tension d’alimentation [V] AC: 230
140F9993
Type de câble: Double conducteur, Largeur de trame [m]: 0.5, Longueur de trame [m]: 1.00
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Type de câble: Double conducteur, Largeur de trame [m]: 0.5, Longueur de trame [m]: 1.00
Poids brut | 1.001 Kg |
Poids Net | 1.001 Kg |
Volume | 0.001 Liter |
Numéro EAN | 5703466212783 |
Poids brut | 1.001 Kg |
Poids Net | 1.001 Kg |
Volume | 0.001 Liter |
Numéro EAN | 5703466212783 |
Application | Floor heating |
Groupe de produits | Heating Mats |
Largeur de trame [m] | 0.5 m |
Longueur de trame [m] | 1 m |
Principe de chauffage | Résistance en série |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Puissance de trame [W/m²] | 200 W/m² |
Set d'accessoires | No |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
Type | DEVImat™ 200T |
Type de câble | Double conducteur |
Zone couverte [m²] | 1 m² |
Application | Floor heating |
Groupe de produits | Heating Mats |
Largeur de trame [m] | 0.5 m |
Longueur de trame [m] | 1 m |
Principe de chauffage | Résistance en série |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Puissance de trame [W/m²] | 200 W/m² |
Set d'accessoires | No |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
Type | DEVImat™ 200T |
Type de câble | Double conducteur |
Zone couverte [m²] | 1 m² |