Câbles chauffants, DEVIiceguard™ (B), 1.000 m, Tension d’alimentation [V] AC: 230

140F8513

Type de câble: Double conducteur, Principe de chauffage: Autorégulant

Détails du produit

Poids brut 110 Gram
Poids Net 110 Gram
Numéro EAN 5703466251690

 

Application Roof frost protection
CE evaluated Yes
Classe IP de l'élément IPX7
CODE UNSPSC 26121601
Couleur gaine extérieure Noir
Coupé à longueur Oui
Câble sur le touret Oui
Description DEVIiceguard™ 18 Cut-to-length 230V
Diamètre de courbure [mm] [Min.] 50 mm
Entreprise de certification Intertek Semko
VDE
EU RoHS compliance Out of scope
Gaine extérieure TPE, UV protected
Garantie [Année] 5
Groupe de produits Heating Cables
Hauteur de câble [mm] 5.8 mm
Homologation VDE
CE
UkrTEST
EAC
Ignifuge Oui
Isolation du conducteur Matrice autorégulante
Largeur de câble [mm] 11.8 mm
Liaison froide Non
Longueur du câble [m] 1 m
Matériau de remplissage TPE
Norme d’approbation DIN VDE 0254: 1994-06
Principe de chauffage Autorégulant
Protection anti-UV Oui
Protection d'écran blindée [%] [Min.] 80 %
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance de câble [W/m@°C] 18W/m@0°C
Sans plomb Oui
Substances de la liste candidate REACH No
Température d'installation [°C] [Min.] -50 °C
Température de fonctionnement [°C] [Max.] 65 °C
Température hors fonctionnement [°C] [Max.] 85 °C
Tension d’alimentation [V] AC 230 V
Type DEVIiceguard™ (B)
Type de câble Double conducteur
UL evaluated Out of scope
Version du produit Cut-to-length
Warranty type 5-year product warranty
Écran de câble Tresse en cuivre étamé

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality