Câbles chauffants, Touret DEVIsport™, 25 W/m, Tension d’alimentation [V] AC: 300
84701450
Type de câble: Monoconducteur, Principe de chauffage: Résistance en série
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Type de câble: Monoconducteur, Principe de chauffage: Résistance en série
Poids brut | 0.041 Kg |
Poids Net | 0.04 Kg |
Numéro EAN | 5703435021552 |
Poids brut | 0.041 Kg |
Poids Net | 0.04 Kg |
Numéro EAN | 5703435021552 |
Application | Sport fields |
China RoHS compliance | Yes |
Classe IP de l'élément | IPX7 |
Couleur gaine extérieure | Noir |
Coupé à longueur | Oui |
Câble sur le touret | Oui |
Description | DEVIsport 0,150 Ohm/m |
Diamètre de courbure [mm] [Min.] | 50 mm |
Diamètre de câble [mm] | 8 mm |
Entreprise de certification | LCIE |
EU RoHS compliance | Yes |
Gaine extérieure | MDPE |
Garantie [Année] | 20 |
Groupe de produits | Heating Cables |
Homologation | LCIE |
Ignifuge | Oui |
Isolation du conducteur | XLPE |
Liaison froide | Non |
Principe de chauffage | Résistance en série |
Protection anti-UV | Oui |
Protection d'écran blindée [%] [Min.] | 70 % |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Puissance de câble [W/m] | 25 W/m |
Résistance du câble [Ohm/m] | 0.15 Ohm/m |
Résistance du câble [Ohm] | 0.2 |
Résistance par mètre [Ohm/m] | 0.15 Ohm/m |
Résistance à la déformation [N] | 2000 N |
Résistance à la traction [N] | 1500 N |
Sans plomb | Oui |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Température d'installation [°C] [Min.] | -5 °C |
Température de fonctionnement [°C] [Max.] | 65 °C |
Température hors fonctionnement [°C] [Max.] | 90 °C |
Tension d’alimentation [V] AC | 300 V |
Type | DEVIsport™ drum |
Type de câble | Monoconducteur |
UK RoHS compliance | Yes |
Version du produit | Cut-to-length |
Warranty type | 5-year product warranty |
Écran biconducteur [mm²] | 16 x 0.4 |
Écran de câble | Tresse en cuivre |
Application | Sport fields |
China RoHS compliance | Yes |
Classe IP de l'élément | IPX7 |
Couleur gaine extérieure | Noir |
Coupé à longueur | Oui |
Câble sur le touret | Oui |
Description | DEVIsport 0,150 Ohm/m |
Diamètre de courbure [mm] [Min.] | 50 mm |
Diamètre de câble [mm] | 8 mm |
Entreprise de certification | LCIE |
EU RoHS compliance | Yes |
Gaine extérieure | MDPE |
Garantie [Année] | 20 |
Groupe de produits | Heating Cables |
Homologation | LCIE |
Ignifuge | Oui |
Isolation du conducteur | XLPE |
Liaison froide | Non |
Principe de chauffage | Résistance en série |
Protection anti-UV | Oui |
Protection d'écran blindée [%] [Min.] | 70 % |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Puissance de câble [W/m] | 25 W/m |
Résistance du câble [Ohm/m] | 0.15 Ohm/m |
Résistance du câble [Ohm] | 0.2 |
Résistance par mètre [Ohm/m] | 0.15 Ohm/m |
Résistance à la déformation [N] | 2000 N |
Résistance à la traction [N] | 1500 N |
Sans plomb | Oui |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Température d'installation [°C] [Min.] | -5 °C |
Température de fonctionnement [°C] [Max.] | 65 °C |
Température hors fonctionnement [°C] [Max.] | 90 °C |
Tension d’alimentation [V] AC | 300 V |
Type | DEVIsport™ drum |
Type de câble | Monoconducteur |
UK RoHS compliance | Yes |
Version du produit | Cut-to-length |
Warranty type | 5-year product warranty |
Écran biconducteur [mm²] | 16 x 0.4 |
Écran de câble | Tresse en cuivre |