Câbles chauffants, ECfreeze 7.5T, 8 W/m, 431.00 m, Tension d’alimentation [V] AC: 400
088L6310
Type de câble: Double conducteur, Principe de chauffage: Résistance en série
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Type de câble: Double conducteur, Principe de chauffage: Résistance en série
Poids brut | 25.2 Kg |
Poids Net | 25.2 Kg |
Volume | 100 Liter |
Numéro EAN | 5703466244746 |
Poids brut | 25.2 Kg |
Poids Net | 25.2 Kg |
Volume | 100 Liter |
Numéro EAN | 5703466244746 |
Application | Pipe / tank frost protection |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe IP de l'élément | IPX7 |
Couleur gaine extérieure | Noir |
Coupé à longueur | Non |
Câble sur le touret | Oui |
Description | ECfreeze 7.5T 431m 400V 3230W |
Diamètre de courbure [mm] [Min.] | 42 mm |
Diamètre de câble [mm] | 6.9 mm |
EU RoHS compliance | Yes |
Gaine extérieure | PVC |
Garantie [Année] | 20 |
Groupe de produits | Heating Cables |
Hauteur de l’emballage [mm] | 450 mm |
Homologation | CE |
Ignifuge | Oui |
Isolation du conducteur | XLPE |
Largeur de l’emballage [mm] | 500 mm |
Liaison froide | Oui |
Longueur de liaison froide [m] | 4 m |
Longueur du câble [m] | 431 m |
Principe de chauffage | Résistance en série |
Profondeur de l’emballage [mm] | 500 mm |
Protection anti-UV | Oui |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Puissance de câble [W/m] | 8 W/m |
Puissance thermique [W] | 3230 W |
Quantité de conducteurs de liaison froide | 3 |
Quantité de liaisons froides | 1 |
Résistance du câble [Ohm] | 49.6 |
Résistance à la déformation [N] |
|
Résistance à la traction [N] |
|
Sans plomb | Oui |
Taille de liaison froide [mm²] | 2.5 mm² |
Température d'installation [°C] [Min.] | -5 °C |
Température de fonctionnement [°C] [Max.] | 80 °C |
Température hors fonctionnement [°C] [Max.] | 90 °C |
Tension d’alimentation [V] AC | 400 V |
Type | ECfreeze 7.5T |
Type de câble | Double conducteur |
Type de liaison froide | DTCL |
UK RoHS compliance | Yes |
Version du produit | Ready-made |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Écran de câble | Feuille alu 100 % |
Application | Pipe / tank frost protection |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe IP de l'élément | IPX7 |
Couleur gaine extérieure | Noir |
Coupé à longueur | Non |
Câble sur le touret | Oui |
Description | ECfreeze 7.5T 431m 400V 3230W |
Diamètre de courbure [mm] [Min.] | 42 mm |
Diamètre de câble [mm] | 6.9 mm |
EU RoHS compliance | Yes |
Gaine extérieure | PVC |
Garantie [Année] | 20 |
Groupe de produits | Heating Cables |
Hauteur de l’emballage [mm] | 450 mm |
Homologation | CE |
Ignifuge | Oui |
Isolation du conducteur | XLPE |
Largeur de l’emballage [mm] | 500 mm |
Liaison froide | Oui |
Longueur de liaison froide [m] | 4 m |
Longueur du câble [m] | 431 m |
Principe de chauffage | Résistance en série |
Profondeur de l’emballage [mm] | 500 mm |
Protection anti-UV | Oui |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Puissance de câble [W/m] | 8 W/m |
Puissance thermique [W] | 3230 W |
Quantité de conducteurs de liaison froide | 3 |
Quantité de liaisons froides | 1 |
Résistance du câble [Ohm] | 49.6 |
Résistance à la déformation [N] |
|
Résistance à la traction [N] |
|
Sans plomb | Oui |
Taille de liaison froide [mm²] | 2.5 mm² |
Température d'installation [°C] [Min.] | -5 °C |
Température de fonctionnement [°C] [Max.] | 80 °C |
Température hors fonctionnement [°C] [Max.] | 90 °C |
Tension d’alimentation [V] AC | 400 V |
Type | ECfreeze 7.5T |
Type de câble | Double conducteur |
Type de liaison froide | DTCL |
UK RoHS compliance | Yes |
Version du produit | Ready-made |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Écran de câble | Feuille alu 100 % |