Câbles chauffants, ECasphalt 30T, 30 W/m, 35.00 m, Tension d’alimentation [V] AC: 400
088L6538
Type de câble: Double conducteur, Principe de chauffage: Résistance en série
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Type de câble: Double conducteur, Principe de chauffage: Résistance en série
Poids brut | 4.086 Kg |
Poids Net | 4.045 Kg |
Volume | 13.708 Liter |
Numéro EAN | 5703466246696 |
Poids brut | 4.086 Kg |
Poids Net | 4.045 Kg |
Volume | 13.708 Liter |
Numéro EAN | 5703466246696 |
Application | Asphalt ice and snow melting |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe IP de l'élément | IPX7 |
Couleur gaine extérieure | Noir |
Coupé à longueur | Non |
Câble sur le touret | Non |
Description | ECasphalt 30T 35m 400V 1090W |
Diamètre de courbure [mm] [Min.] | 42 mm |
Diamètre de câble [mm] | 7 mm |
Entreprise de certification | Intertek Semko |
EU RoHS compliance | Yes |
Gaine extérieure | XPLO |
Garantie [Année] | 20 |
Groupe de produits | Heating Cables |
Hauteur de l’emballage [mm] | 92 mm |
Homologation | CE |
Ignifuge | Oui |
Isolation du conducteur | FEP |
Largeur de l’emballage [mm] | 386 mm |
Liaison froide | Oui |
Longueur de liaison froide [m] | 10 m |
Longueur du câble [m] | 35 m |
Principe de chauffage | Résistance en série |
Profondeur de l’emballage [mm] | 386 mm |
Protection anti-UV | Oui |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Puissance de câble [W/m] | 30 W/m |
Puissance thermique [W] | 1090 W |
Quantité de conducteurs de liaison froide | 2 |
Quantité de liaisons froides | 1 |
Résistance du câble [Ohm] | 147 |
Résistance à la déformation [N] |
|
Résistance à la traction [N] |
|
Sans plomb | Oui |
Taille de liaison froide [mm²] | 2.5 mm² |
Température courte période [°C] [Max.] | 240 °C |
Température d'installation [°C] [Min.] | -5 °C |
Température de fonctionnement [°C] [Max.] | 60 °C |
Température hors fonctionnement [°C] [Max.] | 85 °C |
Tension d’alimentation [V] AC | 400 V |
Type | ECasphalt 30T |
Type de câble | Double conducteur |
Type de liaison froide | DTWK |
UK RoHS compliance | Yes |
Version du produit | Ready-made |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Écran de câble | Feuille alu 100 % |
Application | Asphalt ice and snow melting |
China RoHS compliance | Out of scope |
Classe IP de l'élément | IPX7 |
Couleur gaine extérieure | Noir |
Coupé à longueur | Non |
Câble sur le touret | Non |
Description | ECasphalt 30T 35m 400V 1090W |
Diamètre de courbure [mm] [Min.] | 42 mm |
Diamètre de câble [mm] | 7 mm |
Entreprise de certification | Intertek Semko |
EU RoHS compliance | Yes |
Gaine extérieure | XPLO |
Garantie [Année] | 20 |
Groupe de produits | Heating Cables |
Hauteur de l’emballage [mm] | 92 mm |
Homologation | CE |
Ignifuge | Oui |
Isolation du conducteur | FEP |
Largeur de l’emballage [mm] | 386 mm |
Liaison froide | Oui |
Longueur de liaison froide [m] | 10 m |
Longueur du câble [m] | 35 m |
Principe de chauffage | Résistance en série |
Profondeur de l’emballage [mm] | 386 mm |
Protection anti-UV | Oui |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Puissance de câble [W/m] | 30 W/m |
Puissance thermique [W] | 1090 W |
Quantité de conducteurs de liaison froide | 2 |
Quantité de liaisons froides | 1 |
Résistance du câble [Ohm] | 147 |
Résistance à la déformation [N] |
|
Résistance à la traction [N] |
|
Sans plomb | Oui |
Taille de liaison froide [mm²] | 2.5 mm² |
Température courte période [°C] [Max.] | 240 °C |
Température d'installation [°C] [Min.] | -5 °C |
Température de fonctionnement [°C] [Max.] | 60 °C |
Température hors fonctionnement [°C] [Max.] | 85 °C |
Tension d’alimentation [V] AC | 400 V |
Type | ECasphalt 30T |
Type de câble | Double conducteur |
Type de liaison froide | DTWK |
UK RoHS compliance | Yes |
Version du produit | Ready-made |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Écran de câble | Feuille alu 100 % |