Câbles chauffants, EChotwatt, 12W/m@70°C, 305.00 m, Tension d’alimentation [V] AC: 230
088L1702
Type de câble: Double conducteur, Principe de chauffage: Autorégulant, Application: Eau chaude sanitaire
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Type de câble: Double conducteur, Principe de chauffage: Autorégulant, Application: Eau chaude sanitaire
Poids brut | 125 Gram |
Poids Net | 125 Gram |
Numéro EAN | 5703466251720 |
Poids brut | 125 Gram |
Poids Net | 125 Gram |
Numéro EAN | 5703466251720 |
Application | Eau chaude sanitaire |
CODE UNSPSC | 26121601 |
Couleur gaine extérieure | ROUGE |
Coupé à longueur | Non |
Câble sur le touret | Oui |
Description | EChotwatt 70 Red 305m Drum |
Diamètre de courbure [mm] [Min.] | 50 mm |
Entreprise de certification | VDE |
EU RoHS compliance | Yes |
Gaine extérieure | TPE |
Garantie [Année] | 5 |
Groupe de produits | Heating Cables |
Hauteur de câble [mm] | 5.8 mm |
Hauteur de l’emballage [mm] | 320 mm |
Homologation |
VDE CE |
Ignifuge | Oui |
Isolation du conducteur | Matrice autorégulante |
Largeur de câble [mm] | 11.8 mm |
Largeur de l’emballage [mm] | 380 mm |
Liaison froide | Non |
Longueur du câble [m] | 305 m |
Matériau de remplissage | TPE |
Norme d’approbation | DIN 0254: 1994-06 |
Principe de chauffage | Autorégulant |
Profondeur de l’emballage [mm] | 380 mm |
Protection anti-UV | Non |
Protection d'écran blindée [%] [Min.] | 70 % |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Puissance de câble [W/m@°C] | 12W/m@70°C |
Sans plomb | Oui |
Température d'installation [°C] [Min.] | -5 °C |
Température de fonctionnement [°C] [Max.] | 80 °C |
Température hors fonctionnement [°C] [Max.] | 100 °C |
Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
Type | EChotwatt |
Type de câble | Double conducteur |
Version du produit | Drum |
Warranty type | 5-year product warranty |
Écran de câble | Tresse en cuivre étamé |
Application | Eau chaude sanitaire |
CODE UNSPSC | 26121601 |
Couleur gaine extérieure | ROUGE |
Coupé à longueur | Non |
Câble sur le touret | Oui |
Description | EChotwatt 70 Red 305m Drum |
Diamètre de courbure [mm] [Min.] | 50 mm |
Entreprise de certification | VDE |
EU RoHS compliance | Yes |
Gaine extérieure | TPE |
Garantie [Année] | 5 |
Groupe de produits | Heating Cables |
Hauteur de câble [mm] | 5.8 mm |
Hauteur de l’emballage [mm] | 320 mm |
Homologation |
VDE CE |
Ignifuge | Oui |
Isolation du conducteur | Matrice autorégulante |
Largeur de câble [mm] | 11.8 mm |
Largeur de l’emballage [mm] | 380 mm |
Liaison froide | Non |
Longueur du câble [m] | 305 m |
Matériau de remplissage | TPE |
Norme d’approbation | DIN 0254: 1994-06 |
Principe de chauffage | Autorégulant |
Profondeur de l’emballage [mm] | 380 mm |
Protection anti-UV | Non |
Protection d'écran blindée [%] [Min.] | 70 % |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Puissance de câble [W/m@°C] | 12W/m@70°C |
Sans plomb | Oui |
Température d'installation [°C] [Min.] | -5 °C |
Température de fonctionnement [°C] [Max.] | 80 °C |
Température hors fonctionnement [°C] [Max.] | 100 °C |
Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
Type | EChotwatt |
Type de câble | Double conducteur |
Version du produit | Drum |
Warranty type | 5-year product warranty |
Écran de câble | Tresse en cuivre étamé |