AB-QM, DN 10, Sans prise de pression, Filetage externe
003Z1201
AB-QM DN 10, sans prise de pression, vanne de régulation et d’équilibrage automatique
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
AB-QM DN 10, sans prise de pression, vanne de régulation et d’équilibrage automatique
Poids brut | 0.36 Kg |
Poids Net | 0.35 Kg |
Volume | 0.958 Liter |
Numéro EAN | 5710104029283 |
Poids brut | 0.36 Kg |
Poids Net | 0.35 Kg |
Volume | 0.958 Liter |
Numéro EAN | 5710104029283 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Course [mm] | 2.25 mm |
Description | AB-QM DN 10, sans prise de pression, vanne de régulation et d’équilibrage automatique |
Dimensions de la vanne | DN 10 |
Débit nominal [m³/h] | 0.275 m³/h |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Groupe de produits | Pressure independent balancing and control valves |
Matériau du corps de vanne | Laiton DZR (CW 602N) |
Nom du produit dans le dossier SCIP | AB-QM DN10 |
Nº de dossier SCIP | 7954ce13-9b8a-4b7b-9268-7bfd0d5a0e02 |
Pression différentielle [kPa] [Max.] | 600 KPa |
Pression initiale [kPa] | 16 KPa |
Pression nominale | PN 16 |
Prises de pression | Sans prise de pression |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Raccordement de l’actionneur | M30 x 1.5 |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Température du fluide (°C) [Max.] | 120 °C |
Température du fluide (°C) [Min.] | -10 °C |
Type | AB-QM |
Types de raccordements | Filetage externe |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Version | AB-QM 3.0 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Course [mm] | 2.25 mm |
Description | AB-QM DN 10, sans prise de pression, vanne de régulation et d’équilibrage automatique |
Dimensions de la vanne | DN 10 |
Débit nominal [m³/h] | 0.275 m³/h |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Groupe de produits | Pressure independent balancing and control valves |
Matériau du corps de vanne | Laiton DZR (CW 602N) |
Nom du produit dans le dossier SCIP | AB-QM DN10 |
Nº de dossier SCIP | 7954ce13-9b8a-4b7b-9268-7bfd0d5a0e02 |
Pression différentielle [kPa] [Max.] | 600 KPa |
Pression initiale [kPa] | 16 KPa |
Pression nominale | PN 16 |
Prises de pression | Sans prise de pression |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Raccordement de l’actionneur | M30 x 1.5 |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Température du fluide (°C) [Max.] | 120 °C |
Température du fluide (°C) [Min.] | -10 °C |
Type | AB-QM |
Types de raccordements | Filetage externe |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Version | AB-QM 3.0 |