TWA-Q, Tension d’alimentation [V] AC: 24, 5.00 mm, Normalement fermé, 2.50 m
082F1607
TWA-Q, 24V, 5mm, Normally Closed thermal actuator, 2.5m cable
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
TWA-Q, 24V, 5mm, Normally Closed thermal actuator, 2.5m cable
Poids brut | 0.24 Kg |
Poids Net | 0.233 Kg |
Volume | 0.18 Liter |
Numéro EAN | 5715162459713 |
Poids brut | 0.24 Kg |
Poids Net | 0.233 Kg |
Volume | 0.18 Liter |
Numéro EAN | 5715162459713 |
Catégorie de protection IP | IP 54 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compatibilité avec la taille AB-QM | DN 10-32 |
Course [mm] | 5 mm |
Description | TWA-Q, 24V, 5mm, Normally Closed thermal actuator, 2.5m cable |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Groupe de produits | Thermal actuators |
Longueur du câble [m] | 2.5 m |
Norme d’approbation | EC EN 60730 |
Nº de dossier SCIP | 06802140-664a-49c3-9dc7-3da2dd5cc68b |
Position hors tension | Normalement fermé |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tension d’alimentation [V] AC | 24 V |
Tension d’alimentation [V] DC | 24 V |
Type | TWA-Q |
Type de signal de régulation | Tout ou rien et PWM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Catégorie de protection IP | IP 54 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compatibilité avec la taille AB-QM | DN 10-32 |
Course [mm] | 5 mm |
Description | TWA-Q, 24V, 5mm, Normally Closed thermal actuator, 2.5m cable |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Groupe de produits | Thermal actuators |
Longueur du câble [m] | 2.5 m |
Norme d’approbation | EC EN 60730 |
Nº de dossier SCIP | 06802140-664a-49c3-9dc7-3da2dd5cc68b |
Position hors tension | Normalement fermé |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tension d’alimentation [V] AC | 24 V |
Tension d’alimentation [V] DC | 24 V |
Type | TWA-Q |
Type de signal de régulation | Tout ou rien et PWM |
UK RoHS compliance | Out of scope |