ABN A5 marche/arrêt, Tension d’alimentation [V] AC: 230, 5.00 mm, Normalement ouvert
082F1153
ABN A5, 230V, 5 mm, Actionneur électro-thermique NO
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
ABN A5, 230V, 5 mm, Actionneur électro-thermique NO
Poids brut | 0.14 Kg |
Poids Net | 0.14 Kg |
Volume | 0.338 Liter |
Numéro EAN | 5702420122267 |
Poids brut | 0.14 Kg |
Poids Net | 0.14 Kg |
Volume | 0.338 Liter |
Numéro EAN | 5702420122267 |
Catégorie de protection IP | IP 54 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compatibilité avec la taille AB-QM | DN 10-32 |
Course [mm] | 5 mm |
Câble compris | Non |
Description | ABN A5, 230V, 5 mm, Actionneur électro-thermique NO |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Groupe de produits | Thermal actuators |
Nom du produit dans le dossier SCIP | 082F1153 |
Norme d’approbation |
EC EN 60730 UL 60730 |
Nº de dossier SCIP | 8e26f954-ad08-4e08-a2a5-aa651124456b |
Position hors tension | Normalement ouvert |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
Type | ABN A5 On/Off |
Type de signal de régulation | Tout ou rien et PWM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Étiquette produit | Yes |
Catégorie de protection IP | IP 54 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compatibilité avec la taille AB-QM | DN 10-32 |
Course [mm] | 5 mm |
Câble compris | Non |
Description | ABN A5, 230V, 5 mm, Actionneur électro-thermique NO |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Groupe de produits | Thermal actuators |
Nom du produit dans le dossier SCIP | 082F1153 |
Norme d’approbation |
EC EN 60730 UL 60730 |
Nº de dossier SCIP | 8e26f954-ad08-4e08-a2a5-aa651124456b |
Position hors tension | Normalement ouvert |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tension d’alimentation [V] AC | 230 V |
Type | ABN A5 On/Off |
Type de signal de régulation | Tout ou rien et PWM |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Étiquette produit | Yes |