LENO MSV-B, Filetage interne

003Z4036

MSV-B DN 50, filetage femelle, vanne de préréglage manuelle

Détails du produit

Poids brut 2.432 Kilogram
Poids Net 2.381 Kilogram
Volume 3.411 Liter
Numéro EAN 5702420096520

 

China RoHS compliance Out of scope
Description MSV-B DN 50, filetage femelle, vanne de préréglage manuelle
Dimensions de la vanne DN 50
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Fonction de vidange Non
Fonction d’arrêt Oui
Groupe de produits Manual balancing
Matériau du corps de vanne Laiton DZR
Nom du produit dans le dossier SCIP MSV-B DN15-DN50 (1)
Nº de dossier SCIP e31a4e1f-b706-4ff7-acc3-f3e2d361ce7e
Pression nominale PN 20
Prises de pression Avec prises de pression
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Raccordements Rp 2
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Température du fluide (°C) [Max.] 120 °C
Température du fluide (°C) [Min.] -20 °C
Type LENO MSV-B
Types de raccordements Filetage interne
UK RoHS compliance Out of scope
Valeurs kvs [m³/h] 40 m³/h
Échelle de réglage Oui

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality