Check valve, NRV 35s E, Max. Working Pressure [bar]: 49.0
020-3126
Inlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [mm]: 35.00, Outlet connection type: Solder, ODF, Outlet size [mm]: 35.00, Direction: Angleway, Packing format: Industrial pack
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Inlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [mm]: 35.00, Outlet connection type: Solder, ODF, Outlet size [mm]: 35.00, Direction: Angleway, Packing format: Industrial pack
Poids brut | 1.395 Kg |
Poids Net | 1.248 Kg |
Volume | 3 Liter |
Numéro EAN | 5702424592776 |
Poids brut | 1.395 Kg |
Poids Net | 1.248 Kg |
Volume | 3 Liter |
Numéro EAN | 5702424592776 |
Accès à la source de flamme EN 13463-3 | Yes |
Catégorie | II |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compatibilité des lubrifiants | Applications sans huile |
Conception | Piston |
Conditions de puissance nominale, capacité liquide [IMP] |
tcond=86 °F tevap=14 °F tsub=9 °F |
Conditions de puissance nominale, capacité liquide [SI] |
tcond=30 °C tevap=-10 °C tsub=5K |
Conditions de puissance nominale, gaz chauds [IMP] |
tcond=86 °F tdisc=176 °F tevap=14 °F thotgas=140 °F tsub=9 °F |
Conditions de puissance nominale, gaz chauds [SI] |
tcond=30 °C tdisc=80 °C tevap=-10 °C thotgas=60 °C tsub=5K |
Cv [gal/min] | 33.52 gal/min |
Dimension entrée [mm] | 35 mm |
Dimensions de sortie [mm] | 35 mm |
Emballage (format) | Emballage industriel |
Emballage (nombre par format) | 6 Qté |
Entrée [in] | 1 3/8 in |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fluides |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R170 R22/R407C R290 R32 R404A/R507A R407A R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R513A R515B R516A R600 R600a |
Fluides frigorigènes homologués UL |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R170 R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R507A R513A R515B R516A R600 R600a |
Fluides frigorigènes sans huile | R516A |
Flux | Mono-directionnel |
Groupe de fluide | 1 |
Groupe de produits | Check valves |
Homologation |
CE EAC LLC CDC EURO-TYSK UKCA |
Indicateur de direction du débit | Flèche 1 voie estampée |
Matériau du corps | Laiton |
Matériau du raccord | Cuivre |
Nom de l'approbation UL | VANNE POUR RÉFRIGÉRANTS 53R0 |
Perte de charge min. [bar] | 0.04 bar |
Perte de charge min. [psi] | 0.6 psi |
Plage de température [°C] [Max.] | 155 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -50 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 311 °F |
Plage de température [°F] [min.] | -58 °F |
Pression d’utilisation max. [bar] | 49 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 710 psig |
Product Name Description | Check valve |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Taille Sortie [in] | 1 3/8 in |
Type | NRV 35s E |
Type de passage | Equerre |
Type de Sortie | à braser, ODF |
Type raccordement Entrée | à braser, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeur du kv [m³/h] | 29 m³/h |
Accès à la source de flamme EN 13463-3 | Yes |
Catégorie | II |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compatibilité des lubrifiants | Applications sans huile |
Conception | Piston |
Conditions de puissance nominale, capacité liquide [IMP] |
tcond=86 °F tevap=14 °F tsub=9 °F |
Conditions de puissance nominale, capacité liquide [SI] |
tcond=30 °C tevap=-10 °C tsub=5K |
Conditions de puissance nominale, gaz chauds [IMP] |
tcond=86 °F tdisc=176 °F tevap=14 °F thotgas=140 °F tsub=9 °F |
Conditions de puissance nominale, gaz chauds [SI] |
tcond=30 °C tdisc=80 °C tevap=-10 °C thotgas=60 °C tsub=5K |
Cv [gal/min] | 33.52 gal/min |
Dimension entrée [mm] | 35 mm |
Dimensions de sortie [mm] | 35 mm |
Emballage (format) | Emballage industriel |
Emballage (nombre par format) | 6 Qté |
Entrée [in] | 1 3/8 in |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fluides |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R170 R22/R407C R290 R32 R404A/R507A R407A R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R513A R515B R516A R600 R600a |
Fluides frigorigènes homologués UL |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R170 R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R507A R513A R515B R516A R600 R600a |
Fluides frigorigènes sans huile | R516A |
Flux | Mono-directionnel |
Groupe de fluide | 1 |
Groupe de produits | Check valves |
Homologation |
CE EAC LLC CDC EURO-TYSK UKCA |
Indicateur de direction du débit | Flèche 1 voie estampée |
Matériau du corps | Laiton |
Matériau du raccord | Cuivre |
Nom de l'approbation UL | VANNE POUR RÉFRIGÉRANTS 53R0 |
Perte de charge min. [bar] | 0.04 bar |
Perte de charge min. [psi] | 0.6 psi |
Plage de température [°C] [Max.] | 155 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -50 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 311 °F |
Plage de température [°F] [min.] | -58 °F |
Pression d’utilisation max. [bar] | 49 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 710 psig |
Product Name Description | Check valve |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Taille Sortie [in] | 1 3/8 in |
Type | NRV 35s E |
Type de passage | Equerre |
Type de Sortie | à braser, ODF |
Type raccordement Entrée | à braser, ODF |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeur du kv [m³/h] | 29 m³/h |