Accès à la source de flamme EN 13463-3 |
Yes |
Catégorie |
Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Compatibilité des lubrifiants |
Applications sans huile |
Conception |
Piston |
Conditions de puissance nominale, capacité liquide [IMP] |
tcond=86 °F tevap=14 °F tsub=9 °F |
Conditions de puissance nominale, capacité liquide [SI] |
tcond=30 °C tevap=-10 °C tsub=5K |
Conditions de puissance nominale, gaz chauds [IMP] |
tcond=86 °F tdisc=176 °F tevap=14 °F thotgas=140 °F tsub=9 °F |
Conditions de puissance nominale, gaz chauds [SI] |
tcond=30 °C tdisc=80 °C tevap=-10 °C thotgas=60 °C tsub=5K |
Cv [gal/min] |
9.83 gal/min |
Dimension entrée [mm] |
22 mm |
Dimensions de sortie [mm] |
22 mm |
Emballage (format) |
Emballage industriel |
Emballage (nombre par format) |
12 Qté |
Entrée [in] |
7/8 in |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Fluides |
R1234yf R1270 R290 R32 R452B R454A R454B R454C R455A R516A R600 R600a R1233zd(E) R1234ze(E) R134a R22/R407C R404A/R507A R407A R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R513A R515B R170 |
Fluides frigorigènes homologués UL |
R516A R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R1270 R134a R170 R22 R290 R32 R404A R407A R407C R407F R407H R410A R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R507A R513A R515B R600 R600a |
Fluides frigorigènes sans huile |
R516A |
Flux |
Mono-directionnel |
Groupe de fluide |
1 2 |
Groupe de produits |
Check valves |
Homologation |
EAC LLC CDC EURO-TYSK |
Indicateur de direction du débit |
Flèche 1 voie estampée |
Matériau du corps |
Laiton |
Matériau du raccord |
Cuivre |
Nom de l'approbation UL |
VANNE POUR RÉFRIGÉRANTS 53R0 |
Perte de charge min. [bar] |
0.04 bar |
Perte de charge min. [psi] |
0.6 psi |
Plage de température [°C] [Max.] |
155 °C |
Plage de température [°C] [Min.] |
-50 °C |
Plage de température [°F] [max.] |
311 °F |
Plage de température [°F] [min.] |
-58 °F |
Pression d’utilisation max. [bar] |
49 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] |
710 psig |
Product Name Description |
Clapet anti-retour |
Présence de batteries (réglementation WEEE) |
Non |
Taille Sortie [in] |
7/8 in |
Type |
NRV 22s E |
Type de passage |
Equerre |
Type de Sortie |
à braser, ODF |
Type raccordement Entrée |
à braser, ODF |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Valeur du kv [m³/h] |
8.5 m³/h |