Clapet anti-retour, CHV-X SS 40, Type de passage: Droit, Connexion standard: EN 10220
148B6566
Matériau du raccord: Acier inoxydable, Pression d’utilisation max. [bar]: 52.0
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Matériau du raccord: Acier inoxydable, Pression d’utilisation max. [bar]: 52.0
Poids brut | 3.587 Kg |
Poids Net | 2.598 Kg |
Volume | 5.372 Liter |
Numéro EAN | 5702428978323 |
Poids brut | 3.587 Kg |
Poids Net | 2.598 Kg |
Volume | 5.372 Liter |
Numéro EAN | 5702428978323 |
Catégorie | II |
China RoHS compliance | Out of scope |
Connexion standard | EN 10220 |
Cv [gal/min] | 34.8 gal/min |
Description du produit | Clapet anti-retour |
Dimension du raccord [in] | 1 1/2 in |
Dimension du raccord [mm] | 40 mm |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fluides |
R134a R22 R290 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R600 R600a R717 R744 R507A |
Groupe de fluide |
1 2 |
Groupe de produits | Check valves |
Homologation |
CE UKCA |
Matériau du raccord | Acier inoxydable |
Peinture de couleur | Brun rougeâtre |
Plage de température [°C] [Max.] | 150 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -60 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 302 °F |
Plage de température [°F] [min.] | -76 °F |
Pression d’utilisation max. [bar] | 52 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 754 psig |
Product Name Description | Clapet anti-retour |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Type | CHV-X SS 40 |
Type de passage | Droit |
Type de raccord | soudé |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeur du kv [m³/h] | 21 m³/h |
Catégorie | II |
China RoHS compliance | Out of scope |
Connexion standard | EN 10220 |
Cv [gal/min] | 34.8 gal/min |
Description du produit | Clapet anti-retour |
Dimension du raccord [in] | 1 1/2 in |
Dimension du raccord [mm] | 40 mm |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fluides |
R134a R22 R290 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R600 R600a R717 R744 R507A |
Groupe de fluide |
1 2 |
Groupe de produits | Check valves |
Homologation |
CE UKCA |
Matériau du raccord | Acier inoxydable |
Peinture de couleur | Brun rougeâtre |
Plage de température [°C] [Max.] | 150 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -60 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 302 °F |
Plage de température [°F] [min.] | -76 °F |
Pression d’utilisation max. [bar] | 52 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 754 psig |
Product Name Description | Clapet anti-retour |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Type | CHV-X SS 40 |
Type de passage | Droit |
Type de raccord | soudé |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeur du kv [m³/h] | 21 m³/h |