Clapet anti-retour, CHV-X SS 32, Type de passage: Droit, Connexion standard: EN 10220

148B6544

Matériau du raccord: Acier inoxydable, Pression d’utilisation max. [bar]: 52.0

Détails du produit

Poids brut 3.522 Kg
Poids Net 3.05 Kg
Volume 5.372 Liter
Numéro EAN 5702428977975

 

Catégorie II
China RoHS compliance Out of scope
Connexion standard EN 10220
Cv [gal/min] 34.8 gal/min
Description du produit Clapet anti-retour
Dimension du raccord [in] 1 1/4 in
Dimension du raccord [mm] 32 mm
Emballage (format) Emballage individuel
Emballage (nombre par format) 1 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Fluides R134a
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
Groupe de fluide 1
2
Groupe de produits Check valves
Homologation CE
UKCA
Matériau du raccord Acier inoxydable
Peinture de couleur Brun rougeâtre
Plage de température [°C] [Max.] 150 °C
Plage de température [°C] [Min.] -60 °C
Plage de température [°F] [max.] 302 °F
Plage de température [°F] [min.] -76 °F
Pression d’utilisation max. [bar] 52 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 754 psig
Product Name Description Clapet anti-retour
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH No
Type CHV-X SS 32
Type de passage Droit
Type de raccord soudé
UK RoHS compliance Out of scope
Valeur du kv [m³/h] 21 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality