Clapet anti-retour, CHV-X SS 32, Type de passage: Equerre, Connexion standard: ASME B 36.19M SCHEDULE 40
148B6492
Matériau du raccord: Acier inoxydable, Pression d’utilisation max. [bar]: 52.0
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Matériau du raccord: Acier inoxydable, Pression d’utilisation max. [bar]: 52.0
Poids brut | 2.903 Kg |
Poids Net | 2.572 Kg |
Volume | 5.372 Liter |
Numéro EAN | 5702428990325 |
Poids brut | 2.903 Kg |
Poids Net | 2.572 Kg |
Volume | 5.372 Liter |
Numéro EAN | 5702428990325 |
Catégorie | II |
China RoHS compliance | Out of scope |
Connexion standard | ASME B 36.19M SCHEDULE 40 |
Cv [gal/min] | 34.8 gal/min |
Description du produit | Clapet anti-retour |
Dimension du raccord [in] | 1 1/4 in |
Dimension du raccord [mm] | 32 mm |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fluides |
R134a R22 R290 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R600 R600a R717 R744 R507A R1234yf R1234ze(E) R125 R152a R227ea R236fa R245fa R32 R407H R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R170 R452C |
Groupe de fluide |
1 2 |
Groupe de produits | Check valves |
Homologation |
CE UKCA |
Matériau du raccord | Acier inoxydable |
Peinture de couleur | Brun rougeâtre |
Plage de température [°C] [Max.] | 150 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -60 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 302 °F |
Plage de température [°F] [min.] | -76 °F |
Pression d’utilisation max. [bar] | 52 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 754 psig |
Product Name Description | Clapet anti-retour |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Type | CHV-X SS 32 |
Type de passage | Equerre |
Type de raccord | soudé |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeur du kv [m³/h] | 30 m³/h |
Catégorie | II |
China RoHS compliance | Out of scope |
Connexion standard | ASME B 36.19M SCHEDULE 40 |
Cv [gal/min] | 34.8 gal/min |
Description du produit | Clapet anti-retour |
Dimension du raccord [in] | 1 1/4 in |
Dimension du raccord [mm] | 32 mm |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fluides |
R134a R22 R290 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R600 R600a R717 R744 R507A R1234yf R1234ze(E) R125 R152a R227ea R236fa R245fa R32 R407H R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R170 R452C |
Groupe de fluide |
1 2 |
Groupe de produits | Check valves |
Homologation |
CE UKCA |
Matériau du raccord | Acier inoxydable |
Peinture de couleur | Brun rougeâtre |
Plage de température [°C] [Max.] | 150 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -60 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 302 °F |
Plage de température [°F] [min.] | -76 °F |
Pression d’utilisation max. [bar] | 52 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 754 psig |
Product Name Description | Clapet anti-retour |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Type | CHV-X SS 32 |
Type de passage | Equerre |
Type de raccord | soudé |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeur du kv [m³/h] | 30 m³/h |