Clapet anti-retour, CHV-X SS 25, Type de passage: Equerre, Connexion standard: EN 10220
148B5491
Matériau du raccord: Acier inoxydable, Pression d’utilisation max. [bar]: 52.0
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Matériau du raccord: Acier inoxydable, Pression d’utilisation max. [bar]: 52.0
Poids brut | 2.854 Kg |
Poids Net | 2.52 Kg |
Volume | 5.372 Liter |
Numéro EAN | 5702428842419 |
Poids brut | 2.854 Kg |
Poids Net | 2.52 Kg |
Volume | 5.372 Liter |
Numéro EAN | 5702428842419 |
Accessoires produit | Accessoires SVL Flexline |
Catégorie | Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Connexion standard | EN 10220 |
Cv [gal/min] | 27.84 gal/min |
Description du produit | Clapet anti-retour |
Dimension du raccord [in] | 1 in |
Dimension du raccord [mm] | 25 mm |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fluides |
R134a R22 R290 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R600 R600a R717 R744 R507A R1234yf R1234ze(E) R125 R152a R227ea R236fa R245fa R32 R407H R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R170 R452C |
Groupe de fluide |
1 2 |
Groupe de produits | Check valves |
Homologation |
CE UKCA |
Indicateur de direction du débit | Flèche 1 voie estampée |
Maintenable | Pièces de rechange SVL Flexline |
Marque | SVL Flexline |
Matériau du raccord | Acier inoxydable |
Nom du programme pièces | CHV-X |
ODP min. [bar] | 0.04 bar |
ODP min. [psi] | 0.62 psi |
Peinture de couleur | Brun rougeâtre |
Plage de température [°C] [Max.] | 150 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -60 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 302 °F |
Plage de température [°F] [min.] | -76 °F |
Pression d’utilisation max. [bar] | 52 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 754 psig |
Product Name Description | Clapet anti-retour |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Type | CHV-X SS 25 |
Type de passage | Equerre |
Type de raccord | soudé |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeur du kv [m³/h] | 24 m³/h |
Accessoires produit | Accessoires SVL Flexline |
Catégorie | Art. 4, par. 3 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Connexion standard | EN 10220 |
Cv [gal/min] | 27.84 gal/min |
Description du produit | Clapet anti-retour |
Dimension du raccord [in] | 1 in |
Dimension du raccord [mm] | 25 mm |
Emballage (format) | Emballage individuel |
Emballage (nombre par format) | 1 Qté |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Fluides |
R134a R22 R290 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R600 R600a R717 R744 R507A R1234yf R1234ze(E) R125 R152a R227ea R236fa R245fa R32 R407H R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R512A R513A R513B R515A R515B R516A R170 R452C |
Groupe de fluide |
1 2 |
Groupe de produits | Check valves |
Homologation |
CE UKCA |
Indicateur de direction du débit | Flèche 1 voie estampée |
Maintenable | Pièces de rechange SVL Flexline |
Marque | SVL Flexline |
Matériau du raccord | Acier inoxydable |
Nom du programme pièces | CHV-X |
ODP min. [bar] | 0.04 bar |
ODP min. [psi] | 0.62 psi |
Peinture de couleur | Brun rougeâtre |
Plage de température [°C] [Max.] | 150 °C |
Plage de température [°C] [Min.] | -60 °C |
Plage de température [°F] [max.] | 302 °F |
Plage de température [°F] [min.] | -76 °F |
Pression d’utilisation max. [bar] | 52 bar |
Pression d’utilisation max. [psig] | 754 psig |
Product Name Description | Clapet anti-retour |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Type | CHV-X SS 25 |
Type de passage | Equerre |
Type de raccord | soudé |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Valeur du kv [m³/h] | 24 m³/h |