Clapet anti-retour, CHV-X SS 20, Type de passage: Droit, Connexion standard: EN 10220

148B5679

Matériau du raccord: Acier inoxydable, Pression d’utilisation max. [bar]: 52.0

Détails du produit

Poids brut 1.734 Kg
Poids Net 1.5 Kg
Volume 2.37 Liter
Numéro EAN 5702428890649

 

Accessoires produit Accessoires SVL Flexline
Catégorie Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Out of scope
Connexion standard EN 10220
Cv [gal/min] 11.6 gal/min
Description du produit Clapet anti-retour
Dimension du raccord [in] 3/4 in
Dimension du raccord [mm] 20 mm
Emballage (format) Emballage individuel
Emballage (nombre par format) 1 Qté
EU RoHS compliance Out of scope
Fluides R134a
R22
R290
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R600
R600a
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C
Groupe de fluide 1
2
Groupe de produits Check valves
Homologation CE
UKCA
Indicateur de direction du débit Flèche 1 voie estampée
Maintenable Pièces de rechange SVL Flexline
Marque SVL Flexline
Matériau du raccord Acier inoxydable
Nom du programme pièces CHV-X
ODP min. [bar] 0.04 bar
ODP min. [psi] 0.62 psi
Peinture de couleur Brun rougeâtre
Plage de température [°C] [Max.] 150 °C
Plage de température [°C] [Min.] -60 °C
Plage de température [°F] [max.] 302 °F
Plage de température [°F] [min.] -76 °F
Pression d’utilisation max. [bar] 52 bar
Pression d’utilisation max. [psig] 754 psig
Product Name Description Clapet anti-retour
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH No
Type CHV-X SS 20
Type de passage Droit
Type de raccord soudé
UK RoHS compliance Out of scope
Valeur du kv [m³/h] 7 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality