Sondes RAW, Liquide, Type de sonde: Sonde intégrée, 8 °C - 28 °C, RA
Sondes RAW, Liquide, Type de sonde: Sonde intégrée, 8 °C - 28 °C, RA

013G5014

Prise blanche. Antivol

Détails du produit

Poids brut 0.15 kg
Poids Net 0.13 kg
Numéro EAN 5702425113406

 

Couleur RAL 9016 blanc
Description Prise blanche. Antivol
Design de la sonde RAW
Fluide de la sonde Liquide
Fonction d’arrêt Non
Groupe de produits Sondes de radiateur
Limitation de la température Oui
Longueur du tube capillaire 0-2 m
Longueur du tube capillaire [m] [Max.] 2 m
Nombre par format d’emballage 40 pc
Protection contre le gel Oui
Réglage de la température de la sonde [°C] [Max.] 28 °C
Réglage de la température de la sonde [°C] [Min.] 8 °C
Sensor version RAW 5014
Type Sondes RAW
Type de raccordement à la sonde Snap
Type de raccordement à la vanne RA
Type de sonde Sonde intégrée

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Replacement

Remplacement

Services