Sondes RAE, RAE 5054, Liquide, Type de sonde: Sonde intégrée, 8 °C - 28 °C, RA

013G5054

La production de ce produit a été arrêtée.
Nous avons un produit de remplacement.

Protection contre le gel, limitation et verrouillage de la température de consigne, prise blanche

Détails du produit

Poids brut 0.148 Kg
Poids Net 0.139 Kg
Volume 0.365 Liter
Numéro EAN 5702420044941

 

Capillary tube length [ft] [Max] 0 ft
China RoHS compliance Out of scope
Contenu Sonde
Couleur RAL 9016 blanc
Description Protection contre le gel, limitation et verrouillage de la température de consigne, prise blanche
Design de la sonde RAE
Fluide de la sonde Liquide
Fonction d’arrêt Non
Groupe de produits Radiator Sensors
Limitation de la température Oui
Longueur du tube capillaire [m] [Max.] 0 m
Protection contre le gel Oui
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Réglage de la température de la sonde [°C] [Max.] 28 °C
Réglage de la température de la sonde [°C] [Min.] 8 °C
Sensor setting temperature [°F] [Max] 82 °F
Sensor setting temperature [°F] [Min] 46 °F
Type RAE Sensors
Type de raccordement à la sonde RA clic
Type de raccordement à la vanne RA
Type de sonde Sonde intégrée
UK RoHS compliance Out of scope
Version de capteur RAE 5054

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality