Sondes RA/V, Gaz, Type de sonde: Sonde intégrée, 5 °C - 26 °C, RAV
Sondes RA/V, Gaz, Type de sonde: Sonde intégrée, 5 °C - 26 °C, RAV

013G2960

Protection contre le gel, limitation et verrouillage de la température de consigne, adapté aux vannes Danfoss RA/V 34 mm plus anciennes

Détails du produit

Poids brut 0.15 kg
Poids Net 0.14 kg
Numéro EAN 5702420048079

 

Contenu Sensor
Couleur RAL 9016 blanc
Description Protection contre le gel, limitation et verrouillage de la température de consigne, adapté aux vannes Danfoss RA/V 34 mm plus anciennes
Design de la sonde RA/V 2000
Fluide de la sonde Gaz
Fonction d’arrêt Non
Groupe de produits Sondes de radiateur
Limitation de la température Oui
Nombre par format d’emballage 60 pc
Protection contre le gel Oui
Réglage de la température de la sonde [°C] [Max.] 26 °C
Réglage de la température de la sonde [°C] [Min.] 5 °C
Sensor version RA 2960
Type Sondes RA/V
Type de raccordement à la sonde Clamp ring
Type de raccordement à la vanne RAV
Type de sonde Sonde intégrée

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Replacement

Remplacement

Services