RTW Sondes, Liquide, Type de sonde: Sonde intégrée, 8 °C - 28 °C, RA
RTW Sondes, Liquide, Type de sonde: Sonde intégrée, 8 °C - 28 °C, RA

013G6500

RTW AVEC RA (BLISTER)

Détails du produit

Poids brut 0.19 kg
Poids Net 0.05 kg
Numéro EAN 5702425117848

 

Couleur RAL 9016 blanc
Description RTW AVEC RA (BLISTER)
Design de la sonde RTW
Fluide de la sonde Liquide
Fonction d’arrêt Oui
Groupe de produits Sondes de radiateur
Limitation de la température Non
Protection contre le gel Oui
Réglage de la température de la sonde [°C] [Max.] 28 °C
Réglage de la température de la sonde [°C] [Min.] 8 °C
Sensor version RTW 7110
Type RTW Sondes
Type de raccordement à la sonde Plastic nut
Type de raccordement à la vanne RA
Type de sonde Sonde intégrée

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Replacement

Remplacement

Services