RAS-CK Sondes, RAS-CK 6525, Liquide, Type de sonde: Sonde intégrée, 8 °C - 28 °C, M30x1.5

013G6521

Pour vannes non Danfoss ; prise blanche

Détails du produit

Poids brut 0.166 Kg
Poids Net 0.135 Kg
Volume 0.594 Liter
Numéro EAN 5702425240041

 

CODE UNSPSC 40101801
Contenu Sonde
Couleur RAL 9016 blanc
Description Pour vannes non Danfoss ; prise blanche
Design de la sonde RAS-CK
Fluide de la sonde Liquide
Fonction d’arrêt Non
Groupe de produits Radiator Sensors
Limitation de la température Oui
Longueur du tube capillaire [m] [Max.] 0 m
Nom du produit dans le dossier SCIP RAW-K RAW-RTD RAE-H RAE-K RAS-CK RAS-DK BIS Sensor 5
Nº de dossier SCIP 7f0b165d-32ff-4605-8aae-4930042386b4
Protection contre le gel Oui
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Réglage de la température de la sonde [°C] [Max.] 28 °C
Réglage de la température de la sonde [°C] [Min.] 8 °C
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Type RAS-CK Sensors
Type de raccordement à la sonde Écrou métallique
Type de raccordement à la vanne M30x1.5
Type de sonde Sonde intégrée
Version de capteur RAS-CK 6525

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality