Radiator thermostat, Danfoss Eco™ Bluetooth, Adapter type: RA; M30; RTD
Radiator thermostat, Danfoss Eco™ Bluetooth, Adapter type: RA; M30; RTD

014G1105

Stand-alone electronic thermostatic radiator valve

Détails du produit

Poids brut 0.27 kg
Poids Net 0.1 kg
Numéro EAN 5702425145292

 

Application Residential (pollution degree 2)
Batteries d'alimentation 2 piles alcalines AA 1,5 V
Classe du logiciel A
Classe IP du thermostat 20
Consommation électrique [W] 1.2 W
Description Stand-alone electronic thermostatic radiator valve
Durée de vie de la batterie [années] 2 yr
Groupe de produits Radiator thermostat
Homologations Bluetooth; CE; ERC; EAC
Indicateur de piles faibles Oui
Niveau sonore Chaleur dB(A) JIS C 9612 <30
Open-window function Yes
Plage de réglage de température [°C] [Max.] 28 °C
Plage de réglage de température [°C] [Min.] 4 °C
Power consumption (standby) [mW] 3 mW
Puissance de transmission [mW] [Max.] 2.1 mW
Régulation PID
Régulation de température Oui
Safety classification Type 1
Spindle movement Linear, up to 4.5 mm, max. 2 mm on valve (1 mm/s)
System integration Stand-alone
Temperature measurement interval 1 min
Température ambiante [°C] [Max.] 40 °C
Température ambiante [°C] [Min.] 0 °C
Température d'eau [°C] [Max.] 90 °C
Température de transport [°C] [Max.] 65 °C
Température de transport [°C] [Min.] -20 °C
Thermostat Programmable electronic radiator valve controller
Transmission frequency [GHz] 2.4 GHz
Type Danfoss Eco™ Bluetooth
Type de piles 2 x 1,5 V AA-Alkaline batteries
Type d’actionneur Electromechanical
Type d’adaptateur RA; M30; RTD
Type d’affichage LCD with backlight
Type régulation CHAUD Radiator thermostat
Wireless standard Bluetooth

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Replacement

Remplacement

Services