Danfoss Link™ Connect, 868.42 MHz
Danfoss Link™ Connect, 868.42 MHz

014G0013

Electronic thermostatic radiator valve with opened "Z-Wave", works with non Danfoss controllers

Détails du produit

Poids brut 0.23 kg
Poids Net 0.23 kg
Numéro EAN 5013567421497

 

Application Residential (pollution degree 2)
Batteries d'alimentation 2 piles alcalines AA 1,5 V
Classe du logiciel A
Classe IP du thermostat 20
Consommation électrique [W] 1.2 W
Description Electronic thermostatic radiator valve with opened "Z-Wave", works with non Danfoss controllers
Durée de vie de la batterie [années] 2 yr
Fréquence de transmission [MHz] 868.42 MHz
Groupe de produits Radiator thermostat
Homologations Z-Wave; CE; EAC
Indicateur de piles faibles Oui
Niveau sonore Chaleur dB(A) JIS C 9612 <30
Norme d’approbation Marquage CE
Open-window function Yes
Plage de réglage de température [°C] [Max.] 28 °C
Plage de réglage de température [°C] [Min.] 4 °C
Power consumption (standby) [mW] 3 mW
Régulation PID
Safety classification Type 1
Spindle movement Linear, up to 4.5 mm, max. 2 mm on valve (1 mm/s)
System integration Danfoss Link™
Temperature measurement interval 1 min
Température ambiante [°C] [Max.] 40 °C
Température ambiante [°C] [Min.] 0 °C
Température d'eau [°C] [Max.] 90 °C
Température de transport [°C] [Max.] 65 °C
Température de transport [°C] [Min.] -20 °C
Thermostat Programmable electronic radiator valve controller
Transmission [m] [Max.] 30 m
Type Danfoss Link™ Connect
Type de piles 2 x 1,5 V AA-Alkaline batteries
Type d’actionneur Electromechanical
Type d’adaptateur RA; M30
Type d’affichage LCD with backlight
Type régulation CHAUD Radiator thermostat
Vitesse de l’actionneur [s/mm] 1 s/mm
Wireless standard Z-wave

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Replacement

Remplacement

Services