Kits de collecteurs, RA-KE, RA-KE, Équerre
013G3246
La production de ce produit a été arrêtée.
Vanne RA-KE
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Vanne RA-KE
Poids brut | 0.152 Kg |
Poids Net | 0.145 Kg |
Volume | 0.162 Liter |
Numéro EAN | 5702420040950 |
Poids brut | 0.152 Kg |
Poids Net | 0.145 Kg |
Volume | 0.162 Liter |
Numéro EAN | 5702420040950 |
Application | Système monotube |
Conception | Équerre |
Contenu | Vanne |
Description | Vanne RA-KE |
Groupe de produits | Manifold Assemblies |
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] | 0.6 bar |
Pression d'essai [bar] | 16 bar |
Pression de service [bar] [Max.] | 10 bar |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille du raccordement extérieur | R 1/2 |
Taille du raccordement intérieur | R 1/2 |
Température de départ [°C] [Max.] | 120 °C |
Type | RA-KE/KEW |
Type de vanne | RA-KE |
Type RLV | RA-KE |
Valeurs kvs [m³/h] [Max.] | 2.5 m³/h |
Application | Système monotube |
Conception | Équerre |
Contenu | Vanne |
Description | Vanne RA-KE |
Groupe de produits | Manifold Assemblies |
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] | 0.6 bar |
Pression d'essai [bar] | 16 bar |
Pression de service [bar] [Max.] | 10 bar |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Taille du raccordement extérieur | R 1/2 |
Taille du raccordement intérieur | R 1/2 |
Température de départ [°C] [Max.] | 120 °C |
Type | RA-KE/KEW |
Type de vanne | RA-KE |
Type RLV | RA-KE |
Valeurs kvs [m³/h] [Max.] | 2.5 m³/h |