Robinets de radiateur, RA-N/HC, Hydrocâble, UK75/RLV75, À sertir, PER 12 mm

013G2292

HC, RA-N, UK75/RLV75-À sertir 12 avec raccord union auto-étanche

Détails du produit

Poids brut 0.581 Kg
Poids Net 0.564 Kg
Volume 0.352 Liter
Numéro EAN 5702425146282

 

Application Système à 2 tuyaux
Conception À sertir
Description HC, RA-N, UK75/RLV75-À sertir 12 avec raccord union auto-étanche
Design de la sonde aucune tête
Dimension 15
Dimensions de la vanne UK75/RLV75
Groupe de produits Radiator Valves
Nom du produit dans le dossier SCIP RA-N/-IN HC & RLV-S HC Radial set
Nº de dossier SCIP 75bcdd73-8c3a-47e1-ad3f-3ec54c869fff
Plage de mesure Kv 0.04 - 0.44
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] 0.6 bar
Pour fabricants de radiateurs All
Pression d'essai [bar] 16 bar
Pression de service [bar] [Max.] 10 bar
Pression différentielle [bar] [Max.] 0.6 bar
Préréglage Oui
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Taille du raccordement extérieur R 1/2
Taille du raccordement intérieur PER 12 mm
Température de départ [°C] [Max.] 120 °C
Type RA-N/HC
Type de vanne Hydrocâble
Type RLV RLV-S
Valeur kv avec réglage 1 [m³/h] 0.04 m³/h
Valeur kv avec réglage 2 [m³/h] 0.06 m³/h
Valeur kv avec réglage 3 [m³/h] 0.1 m³/h
Valeur kv avec réglage 4 [m³/h] 0.15 m³/h
Valeur kv avec réglage 5 [m³/h] 0.21 m³/h
Valeur kv avec réglage 6 [m³/h] 0.28 m³/h
Valeur kv avec réglage 7 [m³/h] 0.36 m³/h
Valeur kv avec réglage N [m³/h] 0.44 m³/h
Valeurs kvs [m³/h] 0.69 m³/h

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality