Robinets de radiateur, RA-N/HC, Hydrocâble, UK50/RLV45, À sertir, PER 16 mm
013G2191
La production de ce produit a été arrêtée.
HC, RA-N UK50/RLV45-À sertir 16 mm
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
HC, RA-N UK50/RLV45-À sertir 16 mm
Poids brut | 0.555 Kg |
Poids Net | 0.555 Kg |
Volume | 0.634 Liter |
Numéro EAN | 5702425103469 |
Poids brut | 0.555 Kg |
Poids Net | 0.555 Kg |
Volume | 0.634 Liter |
Numéro EAN | 5702425103469 |
Application | Système à 2 tuyaux |
Conception | À sertir |
Description | HC, RA-N UK50/RLV45-À sertir 16 mm |
Design de la sonde | aucune tête |
Dimension | 15 |
Dimensions de la vanne | UK50/RLV45 |
Groupe de produits | Radiator Valves |
Plage de mesure Kv | 0.04 - 0.44 |
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] | 0.6 bar |
Pour fabricants de radiateurs | All |
Pression d'essai [bar] | 16 bar |
Pression de service [bar] [Max.] | 10 bar |
Pression différentielle [bar] [Max.] | 0.6 bar |
Préréglage | Oui |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Taille du raccordement extérieur | R 1/2 |
Taille du raccordement intérieur | PER 16 mm |
Température de départ [°C] [Max.] | 120 °C |
Type | RA-N/HC |
Type de vanne | Hydrocâble |
Type RLV | RLV-S |
Valeur kv avec réglage 1 [m³/h] | 0.04 m³/h |
Valeur kv avec réglage 2 [m³/h] | 0.06 m³/h |
Valeur kv avec réglage 3 [m³/h] | 0.1 m³/h |
Valeur kv avec réglage 4 [m³/h] | 0.15 m³/h |
Valeur kv avec réglage 5 [m³/h] | 0.21 m³/h |
Valeur kv avec réglage 6 [m³/h] | 0.28 m³/h |
Valeur kv avec réglage 7 [m³/h] | 0.36 m³/h |
Valeur kv avec réglage N [m³/h] | 0.44 m³/h |
Valeurs kvs [m³/h] | 0.69 m³/h |
Application | Système à 2 tuyaux |
Conception | À sertir |
Description | HC, RA-N UK50/RLV45-À sertir 16 mm |
Design de la sonde | aucune tête |
Dimension | 15 |
Dimensions de la vanne | UK50/RLV45 |
Groupe de produits | Radiator Valves |
Plage de mesure Kv | 0.04 - 0.44 |
Plage de pression différentielle [bar] [Max.] | 0.6 bar |
Pour fabricants de radiateurs | All |
Pression d'essai [bar] | 16 bar |
Pression de service [bar] [Max.] | 10 bar |
Pression différentielle [bar] [Max.] | 0.6 bar |
Préréglage | Oui |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Taille du raccordement extérieur | R 1/2 |
Taille du raccordement intérieur | PER 16 mm |
Température de départ [°C] [Max.] | 120 °C |
Type | RA-N/HC |
Type de vanne | Hydrocâble |
Type RLV | RLV-S |
Valeur kv avec réglage 1 [m³/h] | 0.04 m³/h |
Valeur kv avec réglage 2 [m³/h] | 0.06 m³/h |
Valeur kv avec réglage 3 [m³/h] | 0.1 m³/h |
Valeur kv avec réglage 4 [m³/h] | 0.15 m³/h |
Valeur kv avec réglage 5 [m³/h] | 0.21 m³/h |
Valeur kv avec réglage 6 [m³/h] | 0.28 m³/h |
Valeur kv avec réglage 7 [m³/h] | 0.36 m³/h |
Valeur kv avec réglage N [m³/h] | 0.44 m³/h |
Valeurs kvs [m³/h] | 0.69 m³/h |