Régulateurs pour plancher chauffant, Thermostat d'ambiance CF2, Standard
088U0210
SU 3.0V Danfoss CF-RS 071SU-01A-24.
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
SU 3.0V Danfoss CF-RS 071SU-01A-24.
Poids brut | 0.192 Kg |
Poids Net | 0.192 Kg |
Volume | 0.702 Liter |
Numéro EAN | 5702420068190 |
Poids brut | 0.192 Kg |
Poids Net | 0.192 Kg |
Volume | 0.702 Liter |
Numéro EAN | 5702420068190 |
Afficheur (oui/non) | Non |
Apprentissage adaptatif | Oui |
Batteries d'alimentation | 2 piles alcalines AA 1,5 V |
Catégorie de protection IP | IP 21 |
Description | SU 3.0V Danfoss CF-RS 071SU-01A-24. |
Description du produit | Thermostat d'ambiance, version Standard |
Fréquence de transmission [MHz] | 868.42 MHz |
Groupe de produits | Floor Heating Controls |
Installation | En saillie |
Inviolable | Non |
Montage mural | Oui |
Option sonde de dalle | Non |
Plage de réglage de température [°C] [Max.] | 35 °C |
Plage de réglage de température [°C] [Min.] | 3 °C |
Position de la tige | Standard |
Régulation de température | Oui |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Transmission sans fil [m] [Max.] | 30 m |
Type | Room Thermostat CF2 |
Type régulation CHAUD | Thermostat d'ambiance |
Afficheur (oui/non) | Non |
Apprentissage adaptatif | Oui |
Batteries d'alimentation | 2 piles alcalines AA 1,5 V |
Catégorie de protection IP | IP 21 |
Description | SU 3.0V Danfoss CF-RS 071SU-01A-24. |
Description du produit | Thermostat d'ambiance, version Standard |
Fréquence de transmission [MHz] | 868.42 MHz |
Groupe de produits | Floor Heating Controls |
Installation | En saillie |
Inviolable | Non |
Montage mural | Oui |
Option sonde de dalle | Non |
Plage de réglage de température [°C] [Max.] | 35 °C |
Plage de réglage de température [°C] [Min.] | 3 °C |
Position de la tige | Standard |
Régulation de température | Oui |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Transmission sans fil [m] [Max.] | 30 m |
Type | Room Thermostat CF2 |
Type régulation CHAUD | Thermostat d'ambiance |