Régulateurs pour plancher chauffant, Thermostat d'ambiance CF2, Public
088U0211
La production de ce produit a été arrêtée.
SU 3.0V Danfoss CF-RP 071SU-01A-24U
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
SU 3.0V Danfoss CF-RP 071SU-01A-24U
Poids brut | 0.207 Kg |
Poids Net | 0.19 Kg |
Volume | 0.605 Liter |
Numéro EAN | 5702420068206 |
Poids brut | 0.207 Kg |
Poids Net | 0.19 Kg |
Volume | 0.605 Liter |
Numéro EAN | 5702420068206 |
Afficheur (oui/non) | Non |
Apprentissage adaptatif | Oui |
Batteries d'alimentation | 2 piles alcalines AA 1,5 V |
Catégorie de protection IP | IP 21 |
Description | SU 3.0V Danfoss CF-RP 071SU-01A-24U |
Description du produit | Thermostat d'ambiance, version Public |
Fréquence de transmission [MHz] | 868.42 MHz |
Groupe de produits | Floor Heating Controls |
Installation | En saillie |
Inviolable | Oui |
Montage mural | Oui |
Option sonde de dalle | Non |
Plage de réglage de température [°C] [Max.] | 35 °C |
Plage de réglage de température [°C] [Min.] | 3 °C |
Position de la tige | Public |
Régulation de température | Oui |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Transmission sans fil [m] [Max.] | 30 m |
Type | Room Thermostat CF2 |
Type régulation CHAUD | Thermostat d'ambiance |
Afficheur (oui/non) | Non |
Apprentissage adaptatif | Oui |
Batteries d'alimentation | 2 piles alcalines AA 1,5 V |
Catégorie de protection IP | IP 21 |
Description | SU 3.0V Danfoss CF-RP 071SU-01A-24U |
Description du produit | Thermostat d'ambiance, version Public |
Fréquence de transmission [MHz] | 868.42 MHz |
Groupe de produits | Floor Heating Controls |
Installation | En saillie |
Inviolable | Oui |
Montage mural | Oui |
Option sonde de dalle | Non |
Plage de réglage de température [°C] [Max.] | 35 °C |
Plage de réglage de température [°C] [Min.] | 3 °C |
Position de la tige | Public |
Régulation de température | Oui |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Transmission sans fil [m] [Max.] | 30 m |
Type | Room Thermostat CF2 |
Type régulation CHAUD | Thermostat d'ambiance |