Régulateurs pour plancher chauffant, Danfoss Icon, Régulateur maître, 24.0 V, Tension de sortie [V] AC: 24, Nombre de canaux: 10, En saillie
088U1141
Régulateur maître Icon OTA , 24 V , 10 sorties, Filaire 24 V / radio + Zigbee
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Régulateur maître Icon OTA , 24 V , 10 sorties, Filaire 24 V / radio + Zigbee
Poids brut | 1.354 Kg |
Poids Net | 1.354 Kg |
Volume | 4.221 Liter |
Numéro EAN | 5702424048846 |
Poids brut | 1.354 Kg |
Poids Net | 1.354 Kg |
Volume | 4.221 Liter |
Numéro EAN | 5702424048846 |
Actionnement vanne | Oui |
Actionneur sur radiateur | Oui |
Apprentissage adaptatif | Oui |
Catégorie de protection IP | IP 20 |
China RoHS compliance | Out of scope |
CODE UNSPSC | 40101830 |
Contrôle par application autorisé | Oui |
Description | Régulateur maître Icon OTA , 24 V , 10 sorties |
Entrée absence | Oui |
Entrée froid | Oui |
Equilibrage automatique | Oui |
Evolutif vers radio | Oui |
Groupe de produits | Floor Heating Controls |
Installation | En saillie |
Interfaces | Filaire 24 V / radio + Zigbee |
Maîtres raccordés (Max) | 3 |
Mode dual | Oui |
NF/NO | Oui |
Nombre de canaux | 10 |
Nombre de sorties [pc] | 10 Qté |
Nombre max. d'actionneurs | 10 |
Puissance par sortie [W] [Max.] | 3 W |
PWM | Oui |
Relais de chaudière | Oui |
Relais de pompe | Oui |
Régulation de température | Oui |
S'encastre dans des boîtiers d'interrupteur | Non |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Tension d'alimentation [V] | 24 V |
Tension de sortie [V] AC | 24 V |
Tension sorties [V] cc | 24 V |
Touche capacitive | Oui |
Type | Danfoss Icon |
Type régulation CHAUD | Régulateur maître |
Actionnement vanne | Oui |
Actionneur sur radiateur | Oui |
Apprentissage adaptatif | Oui |
Catégorie de protection IP | IP 20 |
China RoHS compliance | Out of scope |
CODE UNSPSC | 40101830 |
Contrôle par application autorisé | Oui |
Description | Régulateur maître Icon OTA , 24 V , 10 sorties |
Entrée absence | Oui |
Entrée froid | Oui |
Equilibrage automatique | Oui |
Evolutif vers radio | Oui |
Groupe de produits | Floor Heating Controls |
Installation | En saillie |
Interfaces | Filaire 24 V / radio + Zigbee |
Maîtres raccordés (Max) | 3 |
Mode dual | Oui |
NF/NO | Oui |
Nombre de canaux | 10 |
Nombre de sorties [pc] | 10 Qté |
Nombre max. d'actionneurs | 10 |
Puissance par sortie [W] [Max.] | 3 W |
PWM | Oui |
Relais de chaudière | Oui |
Relais de pompe | Oui |
Régulation de température | Oui |
S'encastre dans des boîtiers d'interrupteur | Non |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Tension d'alimentation [V] | 24 V |
Tension de sortie [V] AC | 24 V |
Tension sorties [V] cc | 24 V |
Touche capacitive | Oui |
Type | Danfoss Icon |
Type régulation CHAUD | Régulateur maître |