Régulateurs pour plancher chauffant, Danfoss Icon, 230.0 V
Régulateurs pour plancher chauffant, Danfoss Icon, 230.0 V

088U1010

Icône ÉCRAN 230 V,  MURAL, UE+Reste du monde 80 x 80

Détails du produit

Poids brut 0.16 kg
Poids Net 0.16 kg
Numéro EAN 5702425129902

 

Actionnement vanne Oui
Actionneur sur radiateur Oui
Apprentissage adaptatif Non
Bouton d'abaissement de la température Non
Catégorie de protection IP IP 21
Description Icône ÉCRAN 230 V,  MURAL, UE+Reste du monde 80 x 80
Entrée absence Non
Entrée froid Non
Fonctionnement silencieux Oui
Groupe de produits Régulateurs pour plancher chauffant
Installation In-wall
Interfaces Wired 230V
Limitation de la température Oui
Mode dual Non
NF/NO Oui
Nombre max. d'actionneurs 5
Plage de réglage de température [°C] [Max.] 35 °C
Plage de réglage de température [°C] [Min.] 5 °C
Programmation Non
PWM Oui
Régulation de température Oui
Résistance anticipatrice Non
S'encastre dans des boîtiers d'interrupteur Oui
Tension d'alimentation [V] 230 V
Touche capacitive Oui
Type Danfoss Icon
Type régulation CHAUD Display Room Thermostat
Utilisable avec une sonde de dalle Non

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality