Régulateurs pour plancher chauffant, Danfoss Link™, Régulateur maître, 230.0 V, 24 V, Nombre de canaux: 10
014G0210
Danfoss HC-Z, 10 sorties
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
Danfoss HC-Z, 10 sorties
Poids brut | 0.98 Kg |
Poids Net | 0.1 Kg |
Volume | 4.339 Liter |
Numéro EAN | 5702425190506 |
Poids brut | 0.98 Kg |
Poids Net | 0.1 Kg |
Volume | 4.339 Liter |
Numéro EAN | 5702425190506 |
Catégorie de protection IP | IP 30 |
Description | Danfoss HC-Z, 10 sorties |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Fréquence de transmission [MHz] | 868.42 MHz |
Groupe de produits | Floor Heating Controls |
Nombre de canaux | 10 |
Nombre de sorties [pc] | 10 Qté |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
Relais de chaudière | Oui |
Relais de pompe | Oui |
Régulation de température | Oui |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Tension d'alimentation [V] | 230 V |
Tension sorties [V] cc | 24 V |
Transmission sans fil [m] [Max.] | 30 m |
Type | Danfoss Link™ |
Type régulation CHAUD | Régulateur maître |
Version en saillie | Oui |
Version encastrée | Non |
Catégorie de protection IP | IP 30 |
Description | Danfoss HC-Z, 10 sorties |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Fréquence de transmission [MHz] | 868.42 MHz |
Groupe de produits | Floor Heating Controls |
Nombre de canaux | 10 |
Nombre de sorties [pc] | 10 Qté |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Oui |
Relais de chaudière | Oui |
Relais de pompe | Oui |
Régulation de température | Oui |
Substances de la liste candidate REACH | No |
Tension d'alimentation [V] | 230 V |
Tension sorties [V] cc | 24 V |
Transmission sans fil [m] [Max.] | 30 m |
Type | Danfoss Link™ |
Type régulation CHAUD | Régulateur maître |
Version en saillie | Oui |
Version encastrée | Non |