Câbles chauffants, Touret DEVIsnow™, 30 W/m, Tension d’alimentation [V] AC: 230

84805445

Type de câble: Double conducteur, Principe de chauffage: Résistance en série

Détails du produit

Poids brut 0.063 Kg
Poids Net 0.062 Kg
Numéro EAN 5703466146392

 

Application Cold store
Ground ice and snow melting
Roof frost protection
Sport fields
Vineyard frost protection
China RoHS compliance Out of scope
Classe IP de l'élément IPX7
Couleur gaine extérieure Noir
Coupé à longueur Oui
Câble sur le touret Oui
Description DEVIsnow 0,055 Ohm/m
Diamètre de courbure [mm] [Min.] 50 mm
Diamètre de câble [mm] 7 mm
Entreprise de certification NEMKO
EU RoHS compliance Out of scope
Gaine extérieure PVC
Garantie [Année] 20
Groupe de produits Heating Cables
Homologation CE
Isolation du conducteur FEP
Liaison froide Non
Principe de chauffage Résistance en série
Protection anti-UV Oui
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Puissance de câble [W/m] 30 W/m
Résistance du câble [Ohm/m] 0.06 Ohm/m
Résistance du câble [Ohm] 0.055
Résistance à la déformation [N] 1500 N
Résistance à la traction [N] 300 N
Température d'installation [°C] [Min.] -5 °C
Température de fonctionnement [°C] [Max.] 60 °C
Température hors fonctionnement [°C] [Max.] 90 °C
Tension d’alimentation [V] AC 230 V
Tension d’alimentation [V] AC [max.] 400 V
Type DEVIsnow™ drum
Type de câble Double conducteur
UK RoHS compliance Out of scope
Version du produit Cut-to-length
Warranty type 5-year product warranty
Écran de câble Feuille alu 100 %

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality