Accessoires, Câbles chauffants autorégulants

19808361

DEVIconnecto B-C Connexion câble chauffant

Détails du produit

Poids brut 0.25 Kg
Poids Net 0.248 Kg
Volume 2.584 Liter
Numéro EAN 5703466103074

 

CODE UNSPSC 40101830
Description DEVIconnecto B-C Connexion câble chauffant
Description du produit DEVIconnecto B-C Connexion câble chauffant
Entreprise de certification CE
Groupe de produits Accessories
Hauteur de l’emballage [mm] 75 mm
Homologation CE
Largeur de l’emballage [mm] 265 mm
Nom du produit dans le dossier SCIP DEVIconnecto / Connecto_1
Nº de dossier SCIP 28f901f2-41c8-4c29-9578-3ce14130ff8b
Profondeur de l’emballage [mm] 130 mm
Présence de batteries (réglementation WEEE) Non
Substances de la liste candidate REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Octamethylcyclotetrasiloxane (D4, CAS no. 556-67-2)
Decamethylcyclopentasiloxane (D5, CAS no. 541-02-6)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Type Connection kits self-limiting cables
Utilisé pour produits DEVIpipeguard™ (B)
DEVIiceguard™ (B)
DEVIhotwatt™
Warranty type 2-year product warranty

Accessoires

Pièces de rechange

Replacement

Remplacement

Remplacement

Services

Logiciel

Software and firmware to extend functionality