AB-PM, DN 15, Filetage externe
003Z1402
AB-PM DN 15, sans prise de pression, vanne d’équilibrage automatique combinée
Une procédure de déconnexion a été initiée pour assurer la sécurité de votre compte.
Votre session expirera dans
Vous avez été déconnecté(e) en raison d'une inactivité au cours des 120 dernières minutes.
AB-PM DN 15, sans prise de pression, vanne d’équilibrage automatique combinée
Poids brut | 0.588 Kg |
Poids Net | 0.544 Kg |
Volume | 1.289 Liter |
Numéro EAN | 5710104034676 |
Poids brut | 0.588 Kg |
Poids Net | 0.544 Kg |
Volume | 1.289 Liter |
Numéro EAN | 5710104034676 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-PM DN 15, sans prise de pression, vanne d’équilibrage automatique combinée |
Dimensions de la vanne | DN 15 |
Débit max. à dp=10 kPa [m3/h] | 0.3 m³/h |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Groupe de produits | Automatic balancing |
Longueur de tube d’impulsion [m] | 1.5 m |
Matériau du corps de vanne | Laiton DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
Nom du produit dans le dossier SCIP | AB-PM DN15 without test plugs |
Nº de dossier SCIP | c6685a74-ffbb-4ad4-8d49-017132b92b88 |
Position de montage | Tube d'alimentation |
Pression différentielle [kPa] [Max.] | 400 KPa |
Pression différentielle [kPa] [Min.] | 18 KPa |
Pression nominale | PN 16 |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Raccordement de l’actionneur | M30 x 1.5 |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Température du fluide (°C) [Max.] | 120 °C |
Température du fluide (°C) [Min.] | -10 °C |
Type | AB-PM |
Types de raccordements | Filetage externe |
UK RoHS compliance | Out of scope |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-PM DN 15, sans prise de pression, vanne d’équilibrage automatique combinée |
Dimensions de la vanne | DN 15 |
Débit max. à dp=10 kPa [m3/h] | 0.3 m³/h |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Groupe de produits | Automatic balancing |
Longueur de tube d’impulsion [m] | 1.5 m |
Matériau du corps de vanne | Laiton DZR CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
Nom du produit dans le dossier SCIP | AB-PM DN15 without test plugs |
Nº de dossier SCIP | c6685a74-ffbb-4ad4-8d49-017132b92b88 |
Position de montage | Tube d'alimentation |
Pression différentielle [kPa] [Max.] | 400 KPa |
Pression différentielle [kPa] [Min.] | 18 KPa |
Pression nominale | PN 16 |
Présence de batteries (réglementation WEEE) | Non |
Raccordement de l’actionneur | M30 x 1.5 |
Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Température du fluide (°C) [Max.] | 120 °C |
Température du fluide (°C) [Min.] | -10 °C |
Type | AB-PM |
Types de raccordements | Filetage externe |
UK RoHS compliance | Out of scope |